3516B mit modifizierbarem Modul

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft und es sind zertifizierte Torsionsschwingungsanalyseberichte verfügbar. Die Aggregate sind für eine 100-%-Belastung in einem Schritt ausgelegt, erfüllen die NFPA 110 Ladungsanforderungen und entsprechen den Anforderungen laut ISO 8528–5 für Übergangsverhalten und stationäre Leistung.

Weltweite Produktunterstützung

Cat Händler verfügen über 1800 Händler-Zweigstellen in 200 Ländern, bieten umfangreichen Pre-Sales- und Post-Sales-Support; Cat-Händler bieten Unterstützung von einer Verfügbarkeit von 98 % der Teile innerhalb von 24 Stunden bis hin zu einem individualisierten Servicevertrag (CSA).

EMCP-Schalttafeln

Die EMCP-Steuereinheit zeichnet sich durch die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit aus, die Sie von Ihren Cat Maschinen erwarten. EMCP 4 ist eine skalierbare Plattform, die für einen zuverlässigen Stromaggregatbetrieb entwickelt wurde und umfassende Informationen über Leistungsabgabe und Betrieb des Motors bietet. EMCP4-Systeme können durch Programmierung und Erweiterungsmodule weiter an Ihre Anforderungen angepasst werden.

Generatoren

Die bei Cat-Paketlösungen verwendeten Generatoren wurden für den Betrieb mit dem Cat-Motor entwickelt und geprüft. Die Generatoren werden mit einer robusten Klasse H-Isolierung hergestellt und bieten branchenführendes Motorstartverhalten. Generatoren mit wilder Wicklung sorgen für eine gute Generatorleistung bei den meisten Anwendungen, und Formspulenwicklungen sind für harte mechanische und elektrische Umgebungsbedingungen verfügbar.

Kühlsystem

Das Kühlsystem wurde für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122 °F) ausgelegt; optionale Kühler für hohe Umgebungstemperaturen sind verfügbar. Das werksmontiert Kühlsystem wurde entwickelt und getestet, um ordnungsgemäße Generatorkühlung sicherzustellen und umfasst Kühler, Lüfter, Riemen und alle Schutzvorrichtungen als Standardausrüstung. Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Cat-Dieselmotor

Der Viertakt-Cat-Dieselmotor kombiniert gleichbleibende Leistung mit sparsamen Kraftstoffverbrauch und Übergangsverhalten, das ISO 8528–5 erfüllt oder übertrifft. Die Motoren wurden für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt und gebaut und können für niedrigsten Kraftstoffverbrauch oder geringe Emissionen optimiert werden sowie für von der US- Umweltschutzbehörde (EPA) zertifizierte Konfigurationen. Die Motoren verfügen über eine zuverlässige, robuste und haltbare Konstruktion, die sich weltweit in Tausenden von Anwendungen von Notstromversorgungsinstallationen bis zu Kraftwerken im Dauerbetrieb bewährt hat.

3516B mit modifizierbarem Modul Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Schalttafeln
  • EMCP 4.2B
  • Notstopptastschalter
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Stromaggregatpaket beinhaltet Spannungsregler von Caterpillar. IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVAr-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erregerbegrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Bedienelemente: Drehzahleinstellung – Auto-Start/Stopp-Regelung – Motorabkühlzeitgeber – Motoranlasszyklus – Alarmquittierung – Leuchtenprüfung – Lasthistogrammfunktion – SPS-Funktionalität – anpassbare Bildschirme – 0 Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Digitale Anzeige für: 1/min – Gleichspannung – Betriebsstunden – Öldruck (psi, kPa oder bar) – Kühlmitteltemperatur – Volt (L-L und L-N), Frequenz (Hz) – A (pro Phase und Durchschnitt) – Leistungsfaktor (pro Phase und Durchschnitt) – kW (pro Phase, Durchschnitt und prozentual) – kVA (pro Phase, Durchschnitt und prozentual) – kVAr (pro Phase, Durchschnitt und prozentual) – kWh (gesamt) – kVArh (gesamt)
  • Warnung/Abschaltung mit gemeinsamer LED-Anzeige für: Niedrigen Öldruck – Hohe Kühlmitteltemperatur – Überdrehzahl – Notaus – Motor startet nicht (Fehlstart) – Niedrige Kühlmitteltemperatur – Niedrigen Kühlmittelstand
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen: Generatorphasenfolge – Über-/Unterspannung (27/59) – Über-/Unterfrequenz (jeweils 81) – Rückwärtsleistung (kW) (32) – Blindleistung rückwärts (kVAr) (32 RV) – Überstrom (50/51)
  • Kommunikation: Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU) – Zusatzmodul Datenverbindung – serielle Meldemodul-Datenverbindung – Cat Connect – 3 analoge Eingänge – 6 vom Kunden programmierbare Digitaleingänge
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen: 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A) – 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C) – 1 programmierbare Digitalausgänge

Kühlsystem
  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) – 3516E Paket – Kühler ab Werk installiert

Abgassystem
  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe

Universal
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Wartung rechte Seite
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend

Generator und Anbaugeräte
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • 6 Leiter
  • Niedrige Spannung: Wildgewickelt – Interne Erregung – Wicklungstemperaturfühler – Isolierung NEMA–Klasse H – Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125C Hauptstrom/150C Notstrom) – Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben – Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Mittlere Spannung: Formspulenwicklung – Permanentmagnet – Wicklungstemperaturfühler – Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125C Hauptstrom/150C Notstrom) – Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten, Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Hohe Spannung: Formspulenwicklung – Permanentmagnet – Wicklungstemperaturfühler – Antikondensations-Stillstandheizung – Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105C Hauptstrom/130C Notstrom)

Drehzahlregelsystem
  • ADEM A3

Literatur
  • Englisch

Schmiersystem
  • Schmieröl
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Entdunster

Montagesystem
  • Schienen, Motor/Generator/Befestigung des Kühlers
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Startsystem
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterieladegenerator, 45 A
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batteriehauptschalter

3516B mit modifizierbarem Modul Sonderausrüstung

Steuerung
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Ansaugsystem
  • Ein-Element-Filter
  • Doppelelement-Luftfilter

Kühlsystem
  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
  • Optional montierte Kühler
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Kühlmittel

Kurbelgehäuse-System
  • Keine Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventile
  • Belüftungssystem

Abgassystem
  • Winkelstücke
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Flansche
  • Flexible Anschlüsse
  • Y-Adapter
  • Schalldämpfer
  • Abgassystem – Versatz
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Dosierschrank Tier 4
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Teile für saubere Emissionen

Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffvorfilter
  • Kraftstoff-Entlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch

Universal
  • US AID-Emblem
  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)

Generatoren und Anbaugeräte
  • Niedrige/mittlere Spannung: 380, 440, 480, 600 V, 3-phasig, 1800/min. RW, IE, Anzahl an Leitern = 6, Steigung = 0,6667: 1600er Rahmen
  • Niedrige/mittlere Spannung: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3-phasig 1800/min, FW, PM, Anzahl an Leitern = 6, Steigung = 0,6667: 1600er, 1800er Rahmen
  • Hohe Spannung: 6300, 6600, 6900 V, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl an Leitern = 6, Steigung = 0,6667: 2700er, 3000er Rahmen
  • Hohe Spannung: 12.470, 13.200, 13.800 Volt, 3 Phase 1800/min, FW, PM, Anzahl an Leitern = 6, Steigung = 0,6667: 2700er, 3000er Rahmen
  • Niedrige/mittlere Spannung: 380/400/415 V, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl an Leitern = 6, Steigung = 0,6667: 1600er Rahmen
  • Niedrige/mittlere Spannung: 380/400/415 V, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl an Leitern = 6, Steigung = 0,6667: 1600er, 1800er Rahmen
  • Stillstandheizung
  • Generatorumrüstung
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers)
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers), Klassen 8,7 KV und 15 kV

Instrumente
  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem
  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Ölstandregler
  • Vorschmierpumpen

Montagesystem
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Stromanschlüsse
  • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Mittlerer Pol Sammelschiene
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • Hintere Stromanschlüsse
  • 2700er Rahmen, vier Leiter, vierpolig
  • Leistungsschalter niedrige Spannung

Spezielle Tests/Berichte
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • IBC-Zulassung
  • OSHPD-Zulassung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Standardmotor-Testladung
  • Generator-Testbericht
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte

Starten und Laden
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • Elektrische Starter
  • Druckluftstartanlagen
  • Starterabdeckung
  • Luftdruckregler
  • Kühlwasservorwärmer

Erweiterte Servicegarantie
  • Platin-, Gold- und Silber- Garantie