Hochspannung 3516E (50 Hz)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Dank ihrer zuverlässigen Leistung von 2750 kVA bis 3000 kVA bei 50 Hz erfüllen unsere 3516E-Diesel-Stromaggregate die Anforderungen von kritischen Not- und Hauptstromanwendungen und erfüllen unsere Qualitätsstandards. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Ansprechverhalten gebaut und so ausgelegt, dass es eine 100-Prozent-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Seismische Zertifizierung ist ebenfalls für ausgewählte Modelle erhältlich, sodass trotz unerwarteter Störungen die Stromversorgung aufrechterhalten bleibt. Das integrierte Steuersystem, einschließlich UPS, ATS und Schaltanlage von Cat®, stellt sicher, dass eine konstante Stromversorgung und Verbindung zu Ihrer Flotte über die Vor-Ort- und Fernüberwachungs-Optionen sichergestellt ist. Unsere EMCP 4-Schalttafel ermöglicht flexible Optionen, mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle, die alle Ihre Management- und Diagnose-Werkzeuge in einer Einheit kombiniert. Die EMCP 4.4-Steuereinheit bietet ein Mehrfach-Stromaggregat mit Parallelbetrieb und so eine erweiterte Kapazität und Aggregate-Redundanz für die Erfüllung Ihrer Anforderungen. Keine zwei Anforderungen sind identisch. Aus diesem Grund bieten wir eine breite Palette an Zubehör und anschraubbaren System-Erweiterungen. Flexible Verpackungsoptionen für Ihre räumlichen Anforderungen und Umgebungsbedingungen. Unsere 3516C-Stromaggregate wurden für hohe Stromversorgungsansprüche gebaut und können an Ihre Anforderungen angepasst werden.

Technische Daten des Stromaggregats

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 2750 kVA 2750 kVA Less
Maximale Nennleistung 3000 kVA 3000 kVA Less
Spannung 6300 bis 11.000 V 6300 bis 11.000 V Less
Frequenz 50 Hz 50 Hz Less
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min Less

Konfigurationen des Stromaggregats

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch Less

Technische Daten des Motors

Motortyp 3516E, SCAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516E, SCAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel Less
Verdichtungsverhältnis 14:1 14:1 Less
Ansaugsystem TA TA Less
Regler Adem™5 Adem™5 Less
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Less
Bohrung 6.69 '' 170.0 mm Less
Hub (HD) 8.46 '' 215.0 mm Less

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste und haltbare Konstruktion
  • Einsatzerprobt in Tausenden von Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
  • Generator

  • Zugeschnitten auf die Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren
  • Branchenführende mechanische und elektrische Bauweise
  • Branchenführende Motorstartfähigkeiten
  • Hohe Effizienz
  • Schalttafel CAT EMCP

    Die EMCP-Steuereinheit zeichnet sich durch die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit aus, die Sie von Ihren Cat Maschinen erwarten. EMCP4 ist eine skalierbare Plattform, die für einen zuverlässigen Stromaggregat-Betrieb entwickelt wurde, und bietet umfassende Informationen über die Leistungsabgabe und Betrieb des Motors. EMCP4-Systeme können durch Programmierung und Erweiterungs-Module weiter an Ihre Anforderungen angepasst werden.

    Seismische Zertifizierung

  • Seismische Zertifizierung verfügbar.
  • Verankerungsdetails hängen vom jeweiligen Einsatzort sowie von vielen Faktoren, wie z. B. Größe, Gewicht und Betonfestigkeit des Stromaggregats ab.
  • Für eine IBC (International Building Code)-Zertifizierung, d. h. eine Zertifizierung nach internationaler Bauordnung für die USA, muss das verwendete Verankerungssystem von einem zugelassenen Ingenieur geprüft und zugelassen werden
  • Seismische Zertifizierung gemäß geltenden Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Kriterien bei der Gestaltung

    Das Stromaggregat akzeptiert entsprechend dem Standard NFPA 110 eine Nennlast von 100 % und entspricht dem Übergangsverhalten gemäß ISO 8528-5.

    Zulieferer, der alle Anforderungen erfüllen kann

    Vollständig prototypengeprüft, Drehschwingungsanalyse verfügbar

    Weltweite Produktunterstützung

    Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet. Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung. Das Cat® S•O•SSM-Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten, auch dann, wenn unerwünschte Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukte vorhanden sind.

    Hochspannung 3516E (50 Hz)Standardausrüstung

    Lufteinlass
    • Luftreiniger

    Kühlung
    • Gehäusemontierter Kühler

    Abgas
    • Ausgang Auslassflansch

    Kraftstoff
    • Kraftstoffvorfilter mit integriertem Wasserabscheider
    • Sekundär-Kraftstofffilter
    • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe

    Generator
    • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
    • Schutzart IP23

    Abschlusswiderstand
    • Sammelschiene

    Schalttafel
    • EMCP 4 Stromaggregat-Steuergerät

    Universal
    • Lackierung – Caterpillar-Gelb, Träger und Kühler schwarzglänzend

    Anlassen/Laden
    • HD-Startsystem
    • Batterieladegenerator

    Hochspannung 3516E (50 Hz)Sonderausrüstung

    Abgas
    • Schalldämpfer
    • Auspuff-Spreizstücke
    • Flexible Anschlüsse

    Generator
    • Antikondensationsheizung
    • Erregung: [ ] Dauermagneterregt (PM, Permanent Magnet)

    Abschlusswiderstand
    • Schutzschalter, IEC-konform

    Schalttafeln
    • EMCP (4,2) (4,3) (4,4)
    • Überwachung und Schutz der Generatortemperatur
    • Lastabgabemodule
    • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
    • Fernüberwachungssoftware

    Befestigung
    • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
    • Schwingungsdämpfer, Federtyp
    • Isolatoren entsprechend IBC

    Anlassen/Laden
    • Batterieladegeräte
    • Übergroße Batterien
    • Kühlwasservorwärmer

    Universal
    • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
    • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
    • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
    • EEC-Konformitätserklärung
    • Gehäuse: schallgedämpft mit Wetterschutz
    • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
    • Kraftstofftanks, integriert und untere Tragschicht