< Zurück

  • 2000 bis 3000 ekW, 2500 bis 3750 kVA
  • 50 Hz 1500/min oder 60 Hz 1800/min
  • 380 bis 13.800 V
  • Für Not-, Haupt- und Dauerstromversorgung
Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

G3508AStandardausrüstung

Lufteinlass
  • Gehäusemontierter Luftfilter mit Wartungsanzeige

Schalttafeln
  • EMCP II+

Kühlung
  • Einstufiger Ladeluftkühler mit mechanischer Pumpe und Thermostaten
  • Kombinierter Umlaufkühlwasser- und Ölkühlerkreis mit mechanischer Pumpe und Thermostaten

Abgas
  • Wassergekühlter Auspuff
  • Thermoelemente für einzelnen Abgasausgang

Kraftstoffsystem
  • Erdgas-Nennleistung (31,5 bis 47,2 MJ/NM3)
  • Hochdruck-Kraftstoffsystem
  • Gasdruckkreis Hochdruck

Generator
  • SR4B
  • Caterpillar Digitaler Spannungsregler (CDVR) mit 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • Sammelschienen-Verbindungen
  • Stillstandheizung mit Antibeschlag
  • Permanentmagneterregung
  • Formstator mit Isolierung für küstennahe Einsätze
  • Temperaturfühler für die Platinstatorwicklung

Anlassen/Laden
  • 24 V-Starter
  • Batteriehauptschalter

Allgemein
  • Farbe - Caterpillar Gelb mit Ausnahme der Schienen und Kühlerin glänzendem Schwarz
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Parts Book

G3508ASonderausrüstung

Lufteinlass
  • Lufteinlassadapter

Schalttafeln
  • Lokales Alarmmodul
  • Fernsignalgeber
  • Fernkommunikationsmodul (PL1000T, PL1000E)
  • Ausbaufähige Steuertafel

Kühlung
  • Ladeluftkühler des Rohwassers
  • Abwaschbares Ladeluftkühlernetz

Abgas
  • Flansch
  • Auspuffexpander
  • Winkelstück
  • Flexible Montage

Kraftstoffsystem
  • Kraftstofffilter
  • Propangas- und andere Gas-Kraftstoffqualitäten
  • Gasabsperrventil

Generator
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Kabelzugangskasten
  • Lagertemperaturfühler
  • Europäische Sammelschiene
  • Luftfilter des Generators
  • Relais Abschaltung Stillstandheizung

Start/Charging
  • Batterieladegerät
  • Überdimensionierte Batterie
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterie mit Kabel und Batteriefach (lose transportiert)
  • Doppel-Anlasser

Allgemein
  • Kurbelgehäuse-Entlastungsventil
  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • EEC D.O.I und anderen Zulassungen

Überblick

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Technische Daten von Gas-Stromaggregaten

Maßeinheiten:
Maximale Dauerleistung 485 ekW 485 ekW Less
Kraftstoffart Erdgas, Biogas Erdgas, Biogas Less
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 37,3 % 37,3 % Less
Maximale Standby-Nennleistung 485 485 Less
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz Less
1/min 1200/1500/min 1200/1500/min Less

Technische Daten des Motors

Motortyp 3508A 3508A Less
Bohrung 6.7 '' 170.0 mm Less
Hub 7.5 '' 190.0 mm Less
Hubraum 2105.0 in3 33.0 l Less
Ansaugsystem TA TA Less

Abmessungen des Stromaggregats

Länge 150.0 '' 3821.0 mm Less
Breite 62.0 '' 1570.0 mm Less
Höhe 79.0 '' 2012.0 mm Less
Gewicht des Stromaggregats, trocken 16301.0 lb 7393.0 kg Less

Komplette Palette von Zubehör

  • Breite Palette von anschraubbaren Arbeitsgeräten zur Systemerweiterung, ab Werk entwickelt und getestet
  • Flexible Verpackungsoptionen für den einfachen und kosteneffizienten Einbau
  • Weltweite Produktunterstützung

    Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet. Es existieren 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen, die in 200 Ländern zur Verfügung stehen.Das Cat® S•O•SSM -Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten, auch dann, wenn unerwünschte Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukte vorhanden sind.

    Gasmotor CAT® G3508

    Flexibel, für die Verwendung verschiedener gasförmiger Brennstoff-Typen; Kühl-Optionen für Hohe Temperaturen für optimierten thermischen Wirkungsgrad; robuste Konstruktion sorgt für längere Lebensdauer und niedrige Vorhalte- und Betriebskosten; elektronische Bedienelemente optimieren die Leistung

    Bewährtes System

    Cat SR4B Generator

    Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Caterpillar Gasmotoren ausgelegt Branchenführende Mechanik und Elektrik Hohe Effizienz

    Cat Elektronisches Steuersystem

    Einfache benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation Digitale Überwachung, Messung und Schutzeinstellung Vollständig abgebildete Leistungsmessung und schützende Weiterschaltung Optionen für Fernsteuerung und Überwachungsfähigkeit