< Zurück

  • 2000 bis 3000 ekW, 2500 bis 3750 kVA
  • 50 Hz 1500/min oder 60 Hz 1800/min
  • 380 bis 13.800 V
  • Für Not-, Haupt- und Dauerstromversorgung
Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

G3512A Standardausrüstung

Lufteinlass
  • Gehäusemontierter Luftfilter mit Wartungsanzeige

Schalttafeln
  • EMCP II+

Kühlung
  • Einstufiger Ladeluftkühler mit mechanischer Pumpe und Thermostaten
  • Kombinierter Umlaufkühlwasser- und Ölkühlerkreis mit mechanischer Pumpe und Thermostaten

Abgas
  • Wassergekühlter Auspuff
  • Thermoelemente für einzelnen Abgasausgang

Kraftstoffsystem
  • Erdgas-Nennleistung (31,5 bis 47,2 MJ/NM3)
  • Hochdruck-Kraftstoffsystem
  • Gasdruckkreis Hochdruck

Generator
  • SR4B
  • Caterpillar Digitaler Spannungsregler (CDVR) mit 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • Sammelschienen-Verbindungen
  • Stillstandheizung mit Antibeschlag
  • Permanentmagneterregung
  • Formstator mit Isolierung für küstennahe Einsätze
  • Temperaturfühler für die Platinstatorwicklung

Anlassen/Laden
  • 24 V-Starter
  • Batteriehauptschalter

Allgemein
  • Farbe - Caterpillar Gelb mit Ausnahme der Schienen und Kühlerin glänzendem Schwarz
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Parts Book

G3512A Sonderausrüstung

Lufteinlass
  • Lufteinlassadapter

Schalttafeln
  • Lokales Alarmmodul
  • Fernsignalgeber
  • Fernkommunikationsmodul (PL1000T, PL1000E)
  • Ausbaufähige Steuertafel

Kühlung
  • Ladeluftkühler des Rohwassers
  • Abwaschbares Ladeluftkühlernetz

Abgas
  • Flansch
  • Auspuffexpander
  • Winkelstück
  • Flexible Montage

Kraftstoffsystem
  • Kraftstofffilter
  • Propangas- und andere Gas-Kraftstoffqualitäten
  • Gasabsperrventil

Generator
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Kabelzugangskasten
  • Lagertemperaturfühler
  • Europäische Sammelschiene
  • Luftfilter des Generators
  • Relais Abschaltung Stillstandheizung

Start/Charging
  • Batterieladegerät
  • Überdimensionierte Batterie
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterie mit Kabel und Batteriefach (lose transportiert)
  • Doppel-Anlasser

Allgemein
  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • EEC D.O.I und anderen Zulassungen
  • Kurbelgehäuse-Entlastungsventil

Überblick

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Technische Daten von Gas-Stromaggregaten

Maßeinheiten:
Maximale Dauerleistung 777 ekW 777 ekW Less
Kraftstoffart Erdgas, Biogas Erdgas, Biogas Less
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 34,5 % 34,5 % Less
Maximale Standby-Nennleistung - - Less
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz Less
1/min 1200/1500/min 1200/1500/min Less

Technische Daten des Motors

Motortyp G3512A G3512A Less
Bohrung 6.7 '' 170.0 mm Less
Hub 7.5 '' 190.0 mm Less
Hubraum 3158.0 in3 52.0 l Less
Ansaugsystem TA TA Less

Abmessungen des Stromaggregats

Länge 169.0 '' 4281.0 mm Less
Breite 68.0 '' 1736.0 mm Less
Höhe 76.0 '' 1940.0 mm Less
Gewicht des Stromaggregats, trocken 23830.0 lb 10807.0 kg Less

Komplette Palette von Zubehör

  • Breite Palette von anschraubbaren Arbeitsgeräten zur Systemerweiterung, ab Werk entwickelt und getestet
  • Flexible Verpackungsoptionen für den einfachen und kosteneffizienten Einbau
  • Weltweite Produktunterstützung

    Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet. Es existieren 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen, die in 200 Ländern zur Verfügung stehen.Das Cat® S•O•SSM -Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten, auch dann, wenn unerwünschte Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukte vorhanden sind.

    Bewährtes System

    Cat SR4B Generator

    Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Caterpillar Gasmotoren ausgelegt Branchenführende Mechanik und Elektrik Hohe Effizienz

    Cat Elektronisches Steuersystem

    Einfache benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation Digitale Überwachung, Messung und Schutzeinstellung Vollständig abgebildete Leistungsmessung und schützende Weiterschaltung Optionen für Fernsteuerung und Überwachungsfähigkeit

    Gasmotor CAT® G3512

    Flexibel, für die Verwendung verschiedener gasförmiger Brennstoff-Typen; Kühl-Optionen für Hohe Temperaturen für optimierten thermischen Wirkungsgrad; robuste Konstruktion sorgt für längere Lebensdauer und niedrige Vorhalte- und Betriebskosten; elektronische Bedienelemente optimieren die Leistung