< Zurück

  • 2000 bis 3000 ekW, 2500 bis 3750 kVA
  • 50 Hz 1500/min oder 60 Hz 1800/min
  • 380 bis 13.800 V
  • Für Not-, Haupt- und Dauerstromversorgung
Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Technische Daten von Gas-Stromaggregaten

Maßeinheiten:
Maximale Dauerleistung 1603 ekW 1603 ekW Less
Kraftstoffart Erdgas Erdgas Less
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 41,7 % 41,7 % Less
Maximale Standby-Nennleistung 1603 1603 Less
Frequenz 50 Hz 50 Hz Less
1/min 1500/min 1500/min Less

Technische Daten des Motors

Motortyp G3516E G3516E Less
Bohrung 6.7 '' 170.0 mm Less
Hub 7.5 '' 190.0 mm Less
Hubraum 4210.0 in3 69.0 l Less
Ansaugsystem TA TA Less

Abmessungen des Stromaggregats

Länge 219.0 '' 5523.0 mm Less
Breite 72.0 '' 1828.0 mm Less
Höhe 92.0 '' 2340.0 mm Less
Gewicht des Stromaggregats, trocken 31226.0 lb 14161.0 kg Less

Emissionen

Erfüllt die meisten weltweiten Emissionsvorschriften bis zu 0,5 g/bhp-hr Nox-Gehalt ohne Abgasnachbehandlung

Komplette Palette von Zubehör

  • Breite Palette von anschraubbaren Arbeitsgeräten zur Systemerweiterung, ab Werk entwickelt und getestet
  • Flexible Verpackungsoptionen für den einfachen und kosteneffizienten Einbau
  • Bewährtes System

    Weltweite Produktunterstützung

    Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet. Es existieren 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen, die in 200 Ländern zur Verfügung stehen.Das Cat® S•O•SSM -Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten, auch dann, wenn unerwünschte Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukte vorhanden sind.

    Cat SR4B Generator

    Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Caterpillar Gasmotoren ausgelegt Branchenführende Mechanik und Elektrik Hohe Effizienz

    Cat EMCP II+ Steuersystem

    Einfache benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation Digitale Überwachung, Messung und Schutzeinstellung Vollständig abgebildete Leistungsmessung und schützende Weiterschaltung Zulassung nach UL508A Optionen für Fernsteuerung und Überwachungsfähigkeit

    Gasmotor CAT® G3516E

    Robuste Diesel-Motorblockkonstruktion für hohe Drehzahlen ermöglicht längere Lebensdauer und geringere Vorhalte- und Betriebskosten. Ausgelegt für maximale Leistung bei Niederdruck-Gasversorgung. Einfaches offenes Kammer-Verbrennungsverfahren für Zuverlässigkeit und Kraftstoff-Flexibilität. Spitzentechnik für Zündung und Luft-Kraftstoff-Gemischregelung für niedrigere Emissionswerte und höheren Motorwirkungsgrad. Eine Elektroniksteuergerät handhabt sämtliche Motorfunktionen: Zündung, Drehzahlregelung, die Kraftstoff-Luft-Gemischregelung und den Motorschutz

    G3516E Standardausrüstung

    Lufteinlass
    • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

    Schalttafeln
    • EMCP II+

    Kühlung
    • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
    • Motorwasser- und SCAD-Thermostaten
    • ANSI/DN kundenspezifische Flanschverbindung für Umluftkühlwasser-Einlass und -Auslass
    • Cat-Flansche an SCAC-Kühlkreis

    Abgas
    • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
    • Im Mittelteil gekühlter Turbolader mit angeflanschtem Cat-Auslass
    • Der einzelne Abgasausgang und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (Integrated Temperature Sensing Module, ITSM) mit GECM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen

    Kühlung
    • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
    • Motorwasser- und SCAD-Thermostaten
    • ANSI/DN kundenspezifische Flanschverbindung für Umluftkühlwasser-Einlass und -Auslass
    • Cat-Flansche an SCAC-Kühlkreis

    Kraftstoffsystem
    • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
    • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert
    • Das Kraftstoffsystem ist für trockenes Pipeline-Erdgas 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 mit einem Druck von 4,5 bis 34,5 kPa am Kraftstoffregelungsventil des Motors ausgelegt

    Generator
    • SR4B
    • Caterpillar Digitaler Spannungsregler (CDVR) mit 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
    • Reaktive Abweichung
    • Sammelschienen-Verbindungen
    • Temperaturfühler für die Wicklung
    • Stillstandheizung mit Antibeschlag

    Anlassen/Laden
    • 24 V-Starter
    • Batterie mit Kabeln und Rack (lose transportiert)
    • Batteriehauptschalter
    • 60A, 24 V-Batterieladegenerator (Standard nur bei 60 Hz 1800 U/min)

    Allgemein
    • Farbe - Caterpillar Gelb mit Ausnahme der Schienen und Kühlerin glänzendem Schwarz
    • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
    • Betriebs- und Wartungshandbücher
    • Parts Book

    G3516E Sonderausrüstung

    Lufteinlass
    • Befestigung des Gestells
    • Luftfilter mit Vorreiniger

    Schalttafeln
    • Lokales Alarmmodul
    • Fernsignalgeber
    • Fernkommunikationsmodul (PL1000T, PL1000E)

    Kühlung
    • Ablassleitung des Kühlmittelstands mit Ventilen, Lüfter mit Schutz
    • Verbindungen für Einlass/Auslass

    Abgas
    • Flansch
    • Auspuffexpander

    Kraftstoffsystem
    • Kraftstofffilter
    • Gasdruckregler

    Generator
    • Generatoren und Anbaugeräte mit mittlerer und hoher Spannung
    • Niederspannungs-Erweiterungskasten
    • Kabelzugangskasten

    Allgemein
    • Kurbelgehäuse-Entlastungsventil
    • Motordrehvorrichtungsgruppe