CG260-12

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Technische Daten von Gas-Stromaggregaten

Maßeinheiten:
Maximale Dauerleistung 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) Less
Kraftstoffart Erdgas, Kohlegas Erdgas, Kohlegas Less
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 43,00 % 43,00 % Less
Maximale Standby-Nennleistung 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) 3333 ekW (50 Hz), 3000 ekW (60 Hz) Less
Frequenz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz Less
1/min 1000 oder 900 1000 oder 900 Less

Technische Daten des Motors

Ansaugsystem LE LE Less
Bohrung 10.2 in 260.0 mm Less
Hub 12.6 in 320.0 mm Less
Hubraum 12443.0 in³ 203.9 l Less
Motortyp CG260-12 CG260-12 Less

Abmessungen des Stromaggregats

Länge 315.0 in 8000.0 mm Less
Breite 105.0 in 2660.0 mm Less
Höhe 110.0 in 2794.0 mm Less
Gewicht des Stromaggregats, trocken 89617.0 lb 40649.6 kg Less