CG132-8

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Technische Angaben der mit Gas betriebenen Stromaggregate

Maßeinheiten:
Maximale kontinuierlich Nennleistung 400 ekW 400 ekW Less
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Grubengas Erdgas, Biogas, Grubengas Less
Max. elektrischer Wirkungsgrad 42.8% 42.8% Less
Frequenz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz Less
1/min 1500 oder 1800/min 1500 oder 1800/min Less

Technische Daten des Motors

Motortyp CG132-8 CG132-8 Less
Bohrung 5.2 " 132.0 mm Less
Hub 6.3 " 160.0 mm Less
Hubraum 1068.0 in3 17.5 l Less
Ansaugsystem LE LE Less

Abmessungen des Stromaggregats

Länge 122.0 " 3090.0 mm Less
Breite 59.0 " 1490.0 mm Less
Höhe 86.0 " 2190.0 mm Less
Gewicht des Stromaggregats, trocken 10760.0 lb 4880.0 kg Less