CG260-16

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Technische Daten von Gas-Stromaggregaten

Maßeinheiten:
Maximale Dauerleistung 4500 ekW 4500 ekW Less
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Kohlegas, Begleitgas, Synthesegas Erdgas, Biogas, Kohlegas, Begleitgas, Synthesegas Less
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 44,6% 44,6% Less
Maximale Standby-Nennleistung 4300 ekW (50 Hz), 4000 ekW (60 Hz) 4300 ekW (50 Hz), 4000 ekW (60 Hz) Less
Frequenz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz Less
1/min 1000 oder 900 1000 oder 900 Less

Technische Daten des Motors

Ansaugsystem LE LE Less
Bohrung 10.2 in 260.0 mm Less
Hub 12.6 in 320.0 mm Less
Hubraum 16586.0 in³ 271.8 l Less
Motortyp CG260-16 CG260-16 Less

Abmessungen des Stromaggregats

Länge 371.0 in 9420.0 mm Less
Breite 110.0 in 2794.0 mm Less
Höhe 133.0 in 3390.0 mm Less
Gewicht des Stromaggregats, trocken 117505.0 lb 53299.4 kg Less