< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Technische Angaben der mit Gas betriebenen Stromaggregate

Maßeinheiten:
Maximale kontinuierlich Nennleistung 143 ekW 143 ekW Less
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Propan Erdgas, Biogas, Propan Less
Max. elektrischer Wirkungsgrad 31.9% 31.9% Less
Maximale Standby-Nennleistung 160 160 Less
Frequenz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz Less
1/min 1500 oder 1800/min 1500 oder 1800/min Less

Technische Daten des Motors

Ansaugsystem NA, TA, LE NA, TA, LE Less
Bohrung 4.8 in 121.0 mm Less
Hub 6.0 in 152.0 mm Less
Hubraum 638.0 in³ 10.5 l Less
Motortyp G3306 G3306 Less

Abmessungen des Stromaggregats

Länge 126.0 in 3200.0 mm Less
Breite 52.0 in 1329.0 mm Less
Höhe 68.0 in 1729.0 mm Less
Gewicht des Stromaggregats, trocken 4400.0 lb 1995.0 kg Less