CG170-20 (50 or 60 Hz) Gas-Stromaggregate

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Technische Daten von Gas-Stromaggregaten

Maßeinheiten:
Maximale kontinuierlich Nennleistung 2000 ekW 2000 ekW Less
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Grubengas Erdgas, Biogas, Grubengas Less
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 43,7 % 43,7 % Less
Maximale Standby-Nennleistung 2000 2000 Less
Frequenz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz Less
1/min 1500 1500 Less

Technische Daten des Motors

Motortyp CG170-20 CG170-20 Less
Hubraum 3240.0 in³ 53.1 l Less
Ansaugsystem LE LE Less
Bohrung 6.7 in 170.0 mm Less
Hub 7.7 in 195.0 mm Less

Abmessungen des Stromaggregats

Länge 294.0 in 7467.6 mm Less
Breite 67.0 in 1710.0 mm Less
Höhe 86.0 in 2190.0 mm Less
Gewicht des Stromaggregats, trocken 43651.08 lb 19800.0 kg Less