< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Generator

Maßeinheiten:
Nennleistung Notstrom 2000 ekW (2500 kVA) Notstrom 2000 ekW (2500 kVA) Less
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Spannung 230–480 V 230–480 V Less
Hauptstromnennleistung 1825 ekW (2281 kVA) 1825 ekW (2281 kVA) Less

Motor

Motor 3516 Tier II ATAAC 3516 Tier II ATAAC Less
Kraftstoff Diesel Diesel Less

Abmessungen

Breite 96.0 in 2438.0 mm Less
Höhe 114.0 in 2896.0 mm Less
Länge 480.0 in 12192.0 mm Less
Gewicht 93000.0 lb 42184.0 kg Less

XQ2000 Standardausrüstung

Dieselmotor 3516 Tier II ATAAC
  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Viertakt-Dieselmotor kombiniert Haltbarkeit mit minimalem Gewicht und zeichnet sich durch hervorragende Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit aus

SR4B-Generator
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Dieselmotoren ausgelegt
  • Mehrer Spannung, Zwei Frequenzen, bürstenlos, dreiphasig, 12-Leitungen
  • Dauermagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Digitaler Spannungsregler
  • Raumheizgerät
  • Klasse-H-Isolierung bei Klasse-F-Temperatur für verlängerte Lebensdauer
  • Temperaturfühler für die Wicklung

Hochvolumiger 40'-ISO-Behälter
  • 3-achisges 40'-ISO-Behälter-Chassis
  • Lufteinlass-Luftausströmer, schallgedämmt
  • Shore-Verbindung über den Verteilerblock
  • Externer Zugang zu Standard-Flüssigkeiten (Kühlmittel und Öl)
  • CSC zertifiziert

Geringere Umweltbelastung
  • Schallgedämpft für Betrieb mit geringer Geräuschentwicklung
  • 110%iger Überlaufschutz für Kühlmittel und Öl

Verbindungsbaugruppe
  • Einstellplatte für Mehrfach-Spannung am Stromaggregat montiert
  • Sternschaltung mit Spannungsknoten 208 V, 240 V, 400 V und 480 V

Caterpillar Schaltanlagen
  • Bietet einzelne Einheit und/oder im Netz parallel geschaltete Komponenten. Notstrom-, Lasterfassungs-/Lastanforderungs-, Import-, Export- und Grundlast-Modi.