XQE60 (50/60 Hz) mobile Stromerzeuger

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

XQE60 – Diesel Standardausrüstung

Kraftstofftank für mind. 24 Stunden
  • Abstellung bei niedrigem Kraftstoffstand

XQE60 – Diesel Sonderausrüstung

MOTOR
  • Kraftstofftank – doppelwandiger UL-zertifizierter Kraftstofftank im Sockel mit Kraftstoffmenge für mindestens 24 Stunden
  • Batterieladegerät
  • Elektronischer Drehzahlregler für Betrieb bei 60 Hz erforderlich

GENERATOR
  • Antikondensationsheizung

KÜHLSYSTEM
  • Kühlwasservorwärmer

SONSTIGES ZUBEHÖR
  • Zusätzliches Bedienungsanleitungspaket

Überblick

Ob der Netzausfall erwartet wurde oder nicht, mit Cat® Rental Power bleibt Ihr Betrieb funktionsfähig.

Motor

Maßeinheiten:
Motor 1104C-44TG2/3 1104C-44TG2/3 Less
Kraftstoff Diesel Diesel Less

Abmessungen

Breite 44.5 in 1130.0 mm Less
Höhe 76.9 in 1954.0 mm Less
Länge 114.2 in 2900.0 mm Less
Gewicht 4636.0 lb 2103.0 kg Less

Generator

Hauptstromnennleistung 60 kVA (48 kW) Hauptstrom 60 kVA (48 kW) Hauptstrom Less
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Spannung 220 – 415 V 220 – 415 V Less
Laufzeit Notstromleistung (Volllast) 38,4 h 38,4 h Less
Laufzeit Hauptstromleistung – Volllast 38,4 h 38,4 h Less

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

STROMAGGREGAT

MOTOR

GENERATOR

STEUERUNG

MEHRFACHSPANNUNGSVERTEILERTAFEL

SCHUTZSCHALTER

BEFESTIGUNGSKOMPONENTEN

SCHALLDÄMMHAUBE

EQUIPMENT FINISH (Ausstattungskennung)

DOKUMENTATION