G250LG6

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Olympian™ Stromaggregate sind die zuverlässige Energielösung für alle Unternehmen und alle Anforderungen. Generatoren von Olympian können als Haupt- oder Notstromquelle installiert werden. Sie liefern selbst unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig saubere, wirtschaftliche Energie und können dank optionalem Zubehör in unterschiedlichsten Konfigurationen geliefert werden.

Technische Daten von Gas-Stromaggregaten

Maßeinheiten:
Notstromleistung 250 kW (313 kVA) 60 Hz 250 kW (313 kVA) 60 Hz Less
Kraftstoffart Erdgas Erdgas Less
Hauptstromleistung 225 kW (281 kVA) 60 Hz 225 kW (281 kVA) 60 Hz Less

Technische Daten der Stromaggregate

1/min 1800/min 1800/min Less
Frequenz 60 Hz 60 Hz Less

Technische Daten des Motors

Hubraum 864.71 in³ 14.17 B Less
Ansaugsystem TA TA Less
Motortyp G250LG6 G250LG6 Less
Hub 6.5 in 165.0 mm Less
Bohrung 5.31 in 135.0 mm Less

Abmessungen des Stromaggregats

Trockengewicht – Stromaggregat 6364.0 lb 2887.0 kg Less
Länge 138.74 in 3524.1 mm Less
Breite 57.6 in 1463.1 mm Less
Höhe 68.04 in 1728.3 mm Less