G300LG6

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Olympian™ Stromaggregate sind die zuverlässige Energielösung für alle Unternehmen und alle Anforderungen. Generatoren von Olympian können als Haupt- oder Notstromquelle installiert werden. Sie liefern selbst unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig saubere, wirtschaftliche Energie und können dank optionalem Zubehör in unterschiedlichsten Konfigurationen geliefert werden.

Technische Daten von Gas-Stromaggregaten

Maßeinheiten:
1/min 1800/min 1800/min Less
Frequenz 60 Hz 60 Hz Less
Hauptstromleistung 270 kW (338 kVA) 60 Hz 270 kW (338 kVA) 60 Hz Less
Kraftstoffart Erdgas Erdgas Less
Notstromleistung 300 kW (375 kVA) 60 Hz 300 kW (375 kVA) 60 Hz Less

Technische Daten des Motors

Ansaugsystem TA TA Less
Bohrung 5.31 in 135.0 mm Less
Hub 6.5 in 165.0 mm Less
Hubraum 864.71 in³ 14.17 B Less
Motortyp G300LG6 G300LG6 Less

Abmessungen des Stromaggregats

Breite 57.6 in 1463.0 mm Less
Gewicht des Stromaggregats, trocken 6274.0 lb 2852.0 kg Less
Höhe 66.1 in 1678.0 mm Less
Länge 136.0 in 3455.0 mm Less