GEP165-3

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Olympian™ Stromaggregate sind die zuverlässige Energielösung für alle Unternehmen und alle Anforderungen. Generatoren von Olympian können als Haupt- oder Notstromquelle installiert werden. Sie liefern selbst unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig saubere, wirtschaftliche Energie und können dank optionalem Zubehör in unterschiedlichsten Konfigurationen geliefert werden.

Technische Daten des Stromaggregats

Maßeinheiten:
Notstromleistung 50 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 60 Hz: 132,0 kW (165,0 kVA) 50 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 60 Hz: 132,0 kW (165,0 kVA) Less
Hauptstromleistung 50 Hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 50 Hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) Less
Spannung 380/220 bis 220/127 V 380/220 bis 220/127 V Less
Frequenz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz Less
Geschwindigkeit 1500 oder 1800/min 1500 oder 1800/min Less

Konfigurationen des Stromaggregats

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht zertifiziert Nicht zertifiziert Less

Technische Daten des Motors

Motortyp Perkins™ 1006TAG Perkins™ 1006TAG Less
Verdichtungsverhältnis 17,0:1 17,0:1 Less
Ansaugsystem TA TA Less
Regler Elektronisch Elektronisch Less
Bohrung 3.9 in 100.0 mm Less
Hub 5.0 in 127.0 mm Less
Hubraum 365.5 in³ 6.0 B Less
Kraftstoffempfehlungen Klasse A2 Diesel oder BSEN590 Klasse A2 Diesel oder BSEN590 Less