Zusammenfassung
Nennleistungsbereich | Schalterabhängig Schalterabhängig |
Übertragungsart | Je nach Anwendung Je nach Anwendung |
Schaltertyp | Je nach Anwendung Je nach Anwendung |
Mikroprozessor-Steuereinheit MX250
Der Mikroprozessor MX250 ist serienmäßig bei der gesamten CTS-Produktfamilie. Die Baureihe MX250 umfasst alle Standardfunktionen der Steuereinheit MX150 und bietet erweiterte Programmierbarkeit und Feld-Anpassungsfähigkeit. Die hohe Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit des unbeaufsichtigten Betriebs macht sie ideal für den Einsatz in einer breiten Palette von kritischen Anwendungen.
gehört bei der gesamten CTS-Produktfamilie zur Standardausstattung.
und Wartungsfreundlichkeit des unbeaufsichtigten Betriebs macht sie ideal für den Einsatz in einer breiten Palette von kritischen Anwendungen.
Nennleistungsbereich | Schalterabhängig Schalterabhängig |
Übertragungsart | Je nach Anwendung Je nach Anwendung |
Schaltertyp | Je nach Anwendung Je nach Anwendung |
Unterspannungs-Dropout für Quelle 1 und Quelle 2 | 75-98 % des Nennwerts 75-98 % des Nennwerts |
Unterspannungs-Wiederherstellung für Quelle 1 und Quelle 2 | 85-100 % des Nennwerts 85-100 % des Nennwerts |
Unterfrequenz-Dropout für Quelle 1 und Quelle 2 | 90-100 % des Nennwerts 90-100 % des Nennwerts |
Verzögerung für Motorabkühlung (U) | 0-60 Minuten 0-60 Minuten |
Verzögerung bei der Übertragung an die nicht bevorzugte Quelle (W) | 0-5 Minuten 0-5 Minuten |
Verzögerung beim neutralen Übergang (DT, DW) | 0-10 Minuten 0-10 Minuten |
Lagerungstemperatur | (-30 °C – 75 °C), -22 °F – 167 °F (-30 °C – 75 °C), -22 °F – 167 °F |
Betriebstemperatur (Umgebung) |
40 – 400 A geformte Schale (-20 °C bis 65 ˚C), -4 °F bis 149 °F 40 – 4000 A alle anderen (-20 °C bis 60 ˚C), -4 °F bis 149 °F 40 – 400 A geformte Schale (-20 °C bis 65 ˚C), -4 °F bis 149 °F 40 – 4000 A alle anderen (-20 °C bis 60 ˚C), -4 °F bis 149 °F |
Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.