Steuereinheit MX350

Steuereinheit MX350

Steuereinheit MX350

Funktionen auf einen Blick

Merkmale und Vorteile

Produktspezifikationen für Steuereinheit MX350

Technische Daten zur Steuerung

Zusammenfassung

Steuereinheit MX350 Standardausrüstung

Status-LEDS für:

  • Umschaltung sperren
  • Aktive Alarme
  • Quelle 1 und 2 Verfügbarkeit
  • Quelle 1 und 2 angeschlossen
  • Verzögerung aktiv

Grafische Anzeige:

  • Farbige grafische Anzeige mit Öffnung für USB-Programmierung/Kalibrierung und eingebetteter Hilfe
  • Zeigt 256 zeitgestempelte Ereignisse mit 1 ms Auflösung
  • Überwachung von Über-/Unterfrequenz, Spannungsbedingungen, Frequenzinstabilität und Phasendrehung
  • Detaillierte Netzausfall-, Test-, und Diagnose-Berichte bereitgestellt

Bereiche der Bedienelemente/Dosierung:

  • Programmierbarer Generator-Prüfapparat
  • Synchroskop
  • Kontakte für Positionsanzeige Quelle 1 und Quelle 2, sowie Fernbedienungs-Lasttestsignale und Motorstart-Verzögerung
  • In-Phase-Monitor Quelle 1 und Quelle 2
  • Zeitgeber Verzögerung Neutral, Motor Anlassen und Abstellen des Motors

Prüfung und Zulassung

  • Entspricht EN 60947-1, EN 60947-6-1, EN 60255-26 (EN 50263), EN 5502/CISPR22/EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
  • Geprüft gemäß:
    IEC 60068-2-30
    IEC 60068-2-1
    IEC 60068-2-2
    IEC 60255-22-1
    IEC 60255-22-2
    IEC 60255-22-3
    IEC 60255-22-4
    IEC 60255-22-5
    IEC 60255-22-6
    IEC 60255-25
    IEC 60529; IP54 (vorne), IP20 (hinten)
    IEC 61000-4-11
  • Qualitätssystem:
    Hergestellt gemäß einem in ISO 9001 registrierten Programm

Steuereinheit MX350 Sonderausrüstung

Options-Paket A:

  • Vier (4) programmierbare Eingänge und vier (4) Ausgänge, denen weitere ATS-Merkmale zugewiesen werden können
  • Erweiterte Diagnose, schnelle Geschwindigkeit mit 256 erfassten Ereignissen, 365 Tage
  • Überwachung der Software (vor Ort oder der Fernbedienung), USB-Schnittstelle für Hoch- und Herunterladen, Setup Parameter
  • Voll funktionsfähige ATS-Steuerung mit vollständigen Abtast- und Steuerungsmöglichkeiten
  • Komplettangebot an programmierbaren ATS-Steuerschaltern AUTO/MAN, Wahlschalter bevorzugte Quelle, Übergang zulassen/sperren, Übergangsmodusauswahl für Schaltermodelle für geschlossenen Übergang

Options-Paket B:

  • Wellenform erfassen, zehn (10) Kanäle, bis zu 256 Zyklen pro sechzehn (16) Proben/s.
  • Zehn (10) vom Kunden programmierbare digitale und zehn (10) analoge Alarme.
  • Beinhaltet die Funktionen von Options-Paket A, plus
  • Automatischer Lastabwurf mit Spannung, Frequenz und kW-Aktivierung.
  • Zwanzig (20) Kanal Datenlogger, vom Kunden konfigurierbarer Proben-Zeitraum von einem (1) Zyklus bis zu sechzig (60) Minuten.

Options-Paket C:

  • Beinhaltet die Funktionen von Options-Paket B, plus
  • Vier (4) zusätzliche Eingänge und Ausgänge (insgesamt acht (8) Eingänge und acht (8) Ausgänge)

Options-Paket D:

  • Kundenspezifische Benutzer-Steuerungslogik
  • Beinhaltet die Funktionen von Options-Paket C, plus
  • Vier (4) zusätzliche Eingänge und Ausgänge (insgesamt zwölf (12) Eingänge und zwölf (12) Ausgänge)

Options-Paket M:

  • Nur Konfiguration für den manuellen Betrieb (nicht automatisch)

Vergleichen Sie Steuereinheit MX350 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  Steuereinheit MX350

Weitere Angebote anzeigen