Systeme/Antriebssysteme/Stromerzeugung/ATS-MX-Schütz, Automatischer Umschalter der Baureihe CTS

CTS (50/60 Hz) automatische Umschalter

Automatischer Umschalter der Baureihe CTS

Funktionen auf einen Blick

Leistungsmerkmale
Konstruktions- und Ausführungsmerkmale

Produktspezifikationen für Automatischer Umschalter der Baureihe CTS

Zusammenfassung

Elektrische Nennleistung

Automatischer Umschalter der Baureihe CTS Standardausrüstung

Die automatischen Umschalter der Cat-Baureihe CTS

  • Der Cat-Umschalter der Baureihe CTS mit Leistungsschütz verfügt über eine voll programmierbare/konfigurierbare mikroprozessorgestützte Steuereinheit, sodass größte Einsatzflexibilität sichergestellt ist. Zudem umfasst die Baureihe CTS zahlreiche Konfigurationen, wodurch die Anforderungen selbst des kritischsten Verbrauchers erfüllt werden.Zu den verfügbaren Konfigurationen gehören:

40-4000 A:

  • Umschalter verzögerter Übergang CTSD
  • Manuelle Umschalter CTSM
  • Automatischer Umschalter CTS

100-4000 A:

  • Umschalter geschlossener Übergang CTSCT
  • Umgehungsschalter verzögerter Übergang CBTSD
  • Umgehungsschalter geschlossener Übergang CBTSCT
  • Automatische/Umgehungs-Umschalter CBTS

Alle CTS-Produkte erfüllen oder übertreffen die Branchen-Anforderungen für vertrauensvolle Spezifikation und Installation.

  • Vorschriften und Normen: NFPA 0,99, 101, 110, NEC 517, 700, 701, 702, IEEE 446, 241, NEMA ICS2-447
  • Gelistet nach CSA C22.2 Nr. 178 bis 600 VAC
  • Qualitätssystem:
    Eingetragen gemäß ISO 9001
  • UL 1008 aufgeführt bis 480 VAC
  • Bedienelemente geprüft gemäß:
  • Ausrüstung (Abschnitt "Bedienelemente und Leistung") verfügt über seismische Testqualifikation gemäß:
    IBC 2003
    IEEE-693-2005
  • Gehäuse erfüllen die Anforderungen von:
    UL-508, UL-50, ICS 6, ANSI C33.76 und NEMA 250
  • IEC 947-6-1 aufgeführt bis 480 VAC
  • Diese robust gebaute Serie von Leistungsschützschaltern wurde mit den Zielen Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit speziell für Umschalter entwickelt.
    Die CTS-Stromanschluss-Komponenten, bestehend aus Leistungsumschaltungskontakten, Antrieb und Anschlussfahnen, sind an einer speziell geformten Rückwand montiert. Logische Geräte einschließlich der Zusatzverzögerungen zur Mikroprozessorsteuerung und spezielles Zubehör sind an der Tür befestigt, und zwar zur Erleichterung der Wartung und der Trennung vom Stromversorgungsabschnitt. Sie sind mit einem nummerierten Kabelbaum verbunden, der mit einem Stopfen ausgestattet ist, der die Trennung der Bedieneinheit für die Wartung ermöglicht.

Funktionsweise Baureihe CTS

  • Wenn die normale Stromversorgung ausfällt oder die Spannung auf einen vorgegebenen Punkt abfällt (in der Regel 80 % des Nennwerts), wird, falls erforderlich, ein Stromkreis geschlossen um das Stromaggregat des Motors zu starten. Wenn die Notstromanlagen-Quelle 90 % der Nennspannung und 95 % Nennfrequenz erreicht, ist das Antriebs-Magnetventil durch das Not-Spulensteuerrelais erregt, wodurch die wichtigsten Kontakte die Last der normalen Stromversorgung trennen und sie an die Notstromanlage anschließen. Nachdem der Antriebs-Magnetschalter seinen elektrischen Hub abgeschlossen hat und richtig sitzt, wird das Not-Spulensteuerrelais geöffnet, um ihn zu trennen. Der Netzumschalter ist jetzt in der Notstrom-Stellung mechanisch verriegelt. Wenn die normale Spannung die normale Quelle ist, an die Notstromanlage anschließen. Nachdem der Antriebs-Magnetschalter seinen elektrischen Hub abgeschlossen hat und richtig sitzt, wird das Not-Spulensteuerrelais geöffnet, um ihn zu trennen. Der Netzumschalter ist jetzt in der Notstrom-Stellung mechanisch verriegelt. Bei normaler Spannung und richtigem Sitz wird das Spulensteuerrelais geöffnet, um ihn zu trennen. Der Netzumschalter ist jetzt in der Normalstellung mechanisch verriegelt.

Antriebseinrichtung

  • Alle CTS-Schalter arbeiten zum Erreichen einer mechanisch gesperrten Stellung bei Normal- oder Notstromversorgung mit dem einfachen "Sprung"-Prinzip, und ein Schnellantrieb stellt eine Kontaktumschaltung in höchstens 100 ms sicher. Hoher Kontaktdruck und eine sichere mechanische Sperre ermöglichen hohe Steh- und Schließwerte, die die UL-Anforderungen bei Weitem übersteigen.

Vergleichen Sie Automatischer Umschalter der Baureihe CTS mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  Automatischer Umschalter der Baureihe CTS

Weitere Angebote anzeigen