Zusammenfassung
Nennleistungsbereich | 40–4000 A 40–4000 A |
Übertragungsart | Offen/Geschlossen/4-Positionen-Schalter Offen/Geschlossen/4-Positionen-Schalter |
Schaltertyp | Mit Schütz Mit Schütz |
Automatischer Umschalter der Baureihe CTE
Die Umschalter der Cat®-Baureihe CTE sind für Anwendungen konfigurierbar, in denen die Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit erforderlich sind, die man von einem Leistungsschütz-Umschalter mit vollem Funktionsumfang kennt.
Die Baureihe CTE weist das Steuergerät MX350 auf, das für anspruchsvollste Umschalter- oder Umgehungsschalter-Einsätze konzipiert ist und verbesserte Anschlussmöglichkeiten für genaue und rechtzeitige Diagnose- und Ereignisprotokollierung bietet.
verfügt über eine voll programmierbare/konfigurierbare Mikroprozessor-basierte Steuereinheit, sodass größte Einsatzflexibilität sichergestellt ist.
Nennleistungsbereich | 40–4000 A 40–4000 A |
Übertragungsart | Offen/Geschlossen/4-Positionen-Schalter Offen/Geschlossen/4-Positionen-Schalter |
Schaltertyp | Mit Schütz Mit Schütz |
Steuerung der Stromversorgung | 40 bis 4000 A, 2-, 3- oder 4-polig 40 bis 4000 A, 2-, 3- oder 4-polig |
Leistungsfähigkeit Gehäuse | NEMA 1, 3R, 4, 4X und 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X und 12 |
Systemspannungsanwendung | Verfügbar bis 600 V AC, 50 oder 60 Hz Verfügbar bis 600 V AC, 50 oder 60 Hz |
Zulässige Prüfung |
|
Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.