Zusammenfassung
Schaltertyp | Mit Schütz Mit Schütz |
Übertragungsart | Offener Übergang mit Wartungszugang Offener Übergang mit Wartungszugang |
Nennleistungsbereich | 40–3000 A 40–3000 A |
ATS mit Wartungszugang (Nennwert) der CTGSE- und CTGDSE-Serie
Automatischer Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switch) der Cat®-Serie CTGSE mit integriertem Dienstprogramm-Schutzschalter, optionaler Ansprechüberspannungsunterdrückung und Überwachung der Leistung in einem Paket. Die CTGDSE-Serie bietet verzögerten Übergangsbetrieb des ATS-Systems. Die Steuereinheit MX150 zeigt den Status der Umschalterposition, Zeitgeber und verfügbare Quellen an. Eine Kommunikationsnetzwerkschnittstelle ist als Option erhältlich.
mit Reservebatterie für Uhr mit nichtflüchtigem Speicher nicht erforderlich für den Standardbetrieb des Schalters
Anschluss zu Neutral und Masse trennen
(schnelle Prüfung, Last, keine Last) zur Simulation eines normalen Quellenausfalls – automatische Umgehung bei Ausfall von Quelle 2
Schaltertyp | Mit Schütz Mit Schütz |
Übertragungsart | Offener Übergang mit Wartungszugang Offener Übergang mit Wartungszugang |
Nennleistungsbereich | 40–3000 A 40–3000 A |
Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.