Stromerzeugung C32 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration C32 City Scape

Produktspezifikationen für C32 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

C32 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Bedienkonsole

  • EMCP 4.2
  • Warnung über Abschaltungen
  • Digitale Anzeigen
  • Steuerfunktionen
  • Kommunikation
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen

Kühlsystem

  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Sensor für niedrigen Kühlmittelstand
  • ATAAC
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken
  • Runder angeflanschter Auslass 203 mm (8") ID

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit Wasserabscheider
  • Kraftstoffkühler
  • Sekundäre Kraftstofffilter

Universal-

  • Wartungszugang von rechts
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE
  • Linksdrehend

Generatoren und Arbeitsgeräte

  • Reaktive Abweichung
  • Temperaturfühler für die Wicklung
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Permanentmagnet
  • Isolierung NEMA-Klasse H
  • Ausgeprägter Pol
  • Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • 6 Leiter
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • 3 Phasen, bürstenlos
  • Interne Erregung

Drehzahlregelsystem

  • ADEM(tm) A4

Schmiersystem

  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Schmieröl
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Entdunster

Montagesystem

  • Schienen, Motor/Generator/Befestigung des Kühlers
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Start- und Batterieladesystem

  • Batterieladegenerator, 45 A
  • Batterie, Gestell und Kabel
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batteriehauptschalter

C32 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Steuerung

  • Erweiterungs-Eingabe-/Ausgabemodul
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Fernüberwachungssoftware
  • Lokales Meldetafelmodul
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • EMCP (4,2) (4,3) (4,4)
  • Lokales Meldetafelmodul

Motoren

  • Kanalflansch des Kühlers
  • Abgaskrümmerschutz/-schilde
  • Elektrische Hochleistungs-Starter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Hochleistungsluftfilter
  • Schalldämpfer (Industriequalität)

Motorsystem

  • Elektrische Hochleistungs-Starter
  • Batterieladegerät (10 A)
  • Feder-Schwingungsdämpfungselemente (95% Effizienz)
  • HD-Akkus
  • Hochleistungsluftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Abgaskrümmerschutz/-schilde
  • Schalldämpfer (Industriequalität)
  • Kanalflansch des Kühlers
  • Kühlwasservorwärmer
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente (90 % Effizienz)

Erweiterter Servicevertrag

  • Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract), 2 Jahre
  • Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract), 3 Jahre
  • Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract), 5 Jahre

Generatoren

  • Antikondensationsheizungen
  • Wicklung: [ ] Wild [ ] Wild mit Isolierung für küstennahe Einsätze [ ] Form
  • Erregung: [ ] Permanentmagneterregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Temperaturanstieg über 40 °C Umgebungstemperatur: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Überwachung und Beibehaltung der Generator-Stator- und Lagertemperatur
  • Erregung: [ ] Permanentmagneterregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Wicklung: [ ] Wild [ ] Wild mit Isolierung für küstennahe Einsätze [ ] Form
  • Temperaturanstieg über 40 °C Umgebungstemperatur: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, volle IEC-Zertifizierung
  • Sammelschienen
  • Schutzschalter, 100 % Nennleistung, volle UL-Zertifizierung

Vergleichen Sie C32 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C32 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Weitere Angebote anzeigen