Dieselgenerator C13 (50 Hz), nur für den indischen Markt | 400kVA

Diesel-Stromaggregate C13 | 400 kVA (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
400kVA
400kVA
Minimale Nennleistung
400kVA
400kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Indien Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment & Forests (MoEF)
Indien Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment & Forests (MoEF)

Übersicht

Dieselstromaggregat 400 kVA

Die Dieselstromaggregate C13 wurden für Ihre wichtigsten Anwendungen entwickelt. Jedes Stromaggregat erzielt zuverlässig 400kVA bei 50Hz und erfüllt die Vorgaben des indischen CPCB/MoEF in Bezug auf Emissionen und Kraftstoffstrategie.

Vorteile

integriert Cat® Product Link™ Steuersystem

  • Nachverfolgen des Zustands und der Betriebsparameter des Stromaggregats
  • Nutzungs- und Leistungsnachverfolgung des Stromaggregats

Remote-Konnektivität 24/7/365 Überwachung

Mit Cat Connect ist das Stromaggregat stets startbereit und erfüllt Ihre Anforderungen.

Entwickelt speziell für Indien Vorschriften

Produktspezifikationen für C13 | 400 kVA (50 Hz)

Maximale Nennleistung 400kVA 400kVA
Minimale Nennleistung 400kVA 400kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Indien Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment & Forests (MoEF) Indien Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment & Forests (MoEF)
Spannung 415V 415V
Frequenz 50Hz 50Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C13 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor C13 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor
Bohrung 5.12 " 130 mm
Hub 6.18 " 157 mm
Hubraum 12.5 " 762.8 l
Verdichtungsverhältnis 16.6:1 16.6:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI™ MEUI™
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 186.7 " 4743 mm
Breite – Maximal 79.3 " 2014 mm
Höhe – Maximal 84 " 2133 mm

C13 | 400 kVA (50 Hz) Standardausrüstung

Luftfilter

  • Wartungsanzeiger
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Behälterausführung

Kühlsystem

  • Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Steuertafel

  • EMCP 4.1

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

C13 | 400 kVA (50 Hz) Sonderausrüstung

Schalttafeln

  • EMCP 4.2

Startsystem

  • Elektrischer Hauptschalter
  • 2Stk. 12-V-Batterie, 200Ah

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C13 | 400 kVA (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregat C13, Gehäuse

Dieselstromaggregat C13, Gehäuse

Dieselstromaggregat C13, Gehäuse

Dieselstromaggregat C13, Gehäuse

Dieselstromaggregat C13, Gehäuse mit geöffneten Türen

Dieselstromaggregat C13, Gehäuse mit geöffneten Türen

Dieselstromaggregat C13, Gehäuse
Dieselstromaggregat C13, Gehäuse
Dieselstromaggregat C13, Gehäuse
Dieselstromaggregat C13, Gehäuse
Dieselstromaggregat C13, Gehäuse mit geöffneten Türen
Dieselstromaggregat C13, Gehäuse mit geöffneten Türen

360 View
360 View