Stromerzeugung C32 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration C32 City Scape

Minimale Nennleistung
830 ekW
830 ekW
Maximale Nennleistung
1000 eKW
1000 eKW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Produktspezifikationen für C32 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

C32 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuerung

  • Lokaler Melder
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Volt (L-L und L-N)
  • kvarh (gesamt)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Niedriger Öldruck
  • Widerstandsthermometer-Modul
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Betriebs-/Auto-/Stopp-Regelung
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Über- und Unterfrequenz (jeweils 81)
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Notstopptastschalter
  • Überdrehzahl
  • EMCP 4.2
  • Kommunikation:
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Blindleistung rückwärts (kVAr) (32 RV)
  • KWh (gesamt)
  • Generatorphasenfolge
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Frequenz (Hz)
  • kVAr (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Serieller Remote-Melder
  • Thermoelement-Modul
  • Motoranlasszyklus
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Kühlmitteltemperatur
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit �1 %
  • Mit folgenden optionalen Modulen kompatibel:
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Volt, Gleichstrom
  • Drehzahleinstellung
  • Überstrom (50/51)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Betriebsstunden
  • Remote-CAN-Feldbus-Melder
  • 1/min
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Merkmale:
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Digitalanzeige für:
  • Not-Aus
  • Spannungseinstellung

Drehzahlregelsystem

  • ADEM(tm) A4

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Sensor für niedrigen Kühlmittelstand
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken – einzeln – 8"
  • Runder angeflanschter Auslass 203 mm (8") ID

Kraftstoffsystem

  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffhauptfilter mit Wasserabscheider

Generatoren und Arbeitsgeräte

  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator) mit induktivem Spannungsabfall
  • Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebung
  • Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebung
  • Reaktive Abweichung
  • Wildgewickelt
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • 6 Leiter
  • Formgewickelt
  • Niederspannung:
  • Permanentmagnet
  • 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Mittlere Spannung:
  • Temperaturfühler für die Wicklung
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Temperaturfühler für die Wicklung
  • Interne Erregung
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm

Literatur

  • Englisch

Schmiersystem

  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Entdunster
  • Schmieröl
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Schienen, Motor/Generator/Befestigung des Kühlers

Start- und Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • Batterieladegenerator, 45 A
  • Batterie, Gestell und Kabel
  • Elektrischer Starter, 24 V

Universal-

  • Farben: Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend
  • Wartung rechte Seite
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 0 mit SAE-Adapter Nr. 0 auf 00

C32 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Steuerung

  • Drehzahlregler
  • Erweiterungs-Eingabe-/Ausgabemodul
  • Lokales Meldetafelmodul
  • Fernüberwachungssoftware
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Zusätzliche Felder
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Lokales Meldetafelmodul
  • EMCP (4,2) (4,3) (4,4)

Schalttafel-Optionen

  • Lokale PC-Überwachung
  • Ferngesteuerte Drehzahleinstellung
  • Sabotagegesicherte Klappe
  • Schalttafelleuchten
  • Zusätzliche Schalttafel-Montagepositionen

Kühlsystem

  • Kanalflansch des Kühlers

Gehäuse

  • Schalldämmhaube
  • Premium-Schalldämmhauben

Motoren

  • Schalldämpfer (Industriequalität)
  • Elektrische Hochleistungs-Starter
  • Hochleistungsluftfilter
  • Feder-Schwingungsdämpfungselemente (95% Effizienz)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Abgaskrümmerschutz/-schilde
  • Batterieladegerät (10 A)
  • Kühlwasservorwärmer
  • Kanalflansch des Kühlers
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente (90 % Effizienz)
  • HD-Akkus
  • Abgaskrümmerschutz/-schilde
  • Kanalflansch des Kühlers
  • Schalldämpfer (Industriequalität)
  • Elektrische Hochleistungs-Starter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Hochleistungsluftfilter

Erweiterter Servicevertrag

  • Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract), 2 Jahre
  • Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract), 5 Jahre
  • Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract), 3 Jahre

Abgassystem

  • Schalldämpfer-Einbausätze
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Schutzvorrichtung und Schildsystem
  • Flexible Anschlüsse
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Schalldämpfer

Ab-Werk-Halterung

  • Werksinbetriebnahme

Generatoren und Arbeitsgeräte

  • Antikondensationsheizungen
  • Temperaturanstieg über 40 °C Umgebungstemperatur: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Wicklung: [ ] Wild [ ] Wild mit Isolierung für küstennahe Einsätze [ ] Form

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Ölwanne für 186 Liter
  • Vorschmierpumpen

Montagesystem

  • Kühlerisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren Standardpaket

Abschlusswiderstand

  • Sammelschienen
  • Schutzschalter, 100 % Nennleistung, volle UL-Zertifizierung
  • Schutzschalter, volle IEC-Zertifizierung

Premium-Gehäuse

  • AC-Tafel, Ausgänge und Leuchten
  • Pakete für kalte Wetterbedingungen – AC-Tafel, Ausgänge und Leuchten, elektrisch verstellbare Heizungs-Luftausströmer, eingebautes Batterieladegerät, HD-Batterien, zwei Startermotoren, Kühlwasservorwärmer, Generator-Stillstandheizung
  • DC-Beleuchtungspaket
  • Farben – Gelb, Weiß, Beige, Grau
  • Elektrisch verstellbare Luftausströmer
  • Premium-Kraftstofftankgehäuseoptionen
  • Tafelhalterung
  • Feste Luftausströmer – Standard

Spezielle Tests/Berichte

  • CSA-Prüfung und -Zertifizierung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Anschluss Neutralleiter
  • Generator-Testbericht
  • TVA-Bericht Standard-Stromaggregat
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Generatoren

  • Temperaturanstieg über 40 °C Umgebungstemperatur: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Erregung: [ ] Permanentmagneterregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Wicklung: [ ] Wild [ ] Wild mit Isolierung für küstennahe Einsätze [ ] Form

Vergleichen Sie C32 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C32 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Weitere Angebote anzeigen