Diesel-Stromaggregate 3516C (50 Hz) Dieselstromaggregate von 2250 bis 3125 kVA

3516C (50 Hz)

Funktionen auf einen Blick

Cat-Stromaggregat
Cat-Dieselmotor
Drehstromgenerator SR5
Schalttafel EMCP 4
Kühlsystem
Zulassungen
Eine sichere, zentrale Quelle
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für 3516C (50 Hz)

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

3516C (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generator

  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Bedienkonsole

  • Stromaggregat-Steuergerät EMCP 4

Steuerung

  • 24-V-DC-Betrieb
  • EMCP 4.2B
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • RFI-Entstörung
  • Spannungsregler von Caterpillar
  • Notstopptastschalter
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Stromaggregatpakete umfassen:
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik
  • Min/Max-Erreger
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Drehzahleinstellung
  • Bedienelemente:
  • Motoranlasszyklus
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Alarmquittierung
  • Motorkühlung
  • SPS-Funktionalität
  • Lasthistogrammfunktion
  • Leuchtenprüfung
  • Anpassbare Bildschirme
  • Digitalanzeige für:
  • Dreiphasig
  • Drehzahl
  • 0 Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung
  • +/-2 % Genauigkeit
  • Volt, Gleichstrom
  • Betriebsstunden
  • Kühlmitteltemperatur
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Frequenz (Hz)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von: Niedriger Öldruck – hohe Kühlmitteltemperatur – Überdrehzahl – Not-Aus – Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung) – Niedrige Kühlmitteltemperatur – Niedriger Kühlmittelfüllstand –
  • kVarh (gesamt)
  • Niedriger Öldruck
  • kWh (gesamt)
  • Cat Connect
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Überstrom (50/51)
  • Kommunikation:
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen:
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Überdrehzahl
  • 3 analoge Eingänge
  • Generatorphasenfolge
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A3

Kühlsystem

  • ATAAC – 3516E-Paket – Kühler ab Werk installiert
  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundäre Kraftstofffilter

Allgemeines

  • Wartung rechte Seite
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend

Generator und Anbaugeräte

  • Permanentmagnet
  • Niederspannung: Wildgewickelt – Interne Erregung – Wicklungstemperaturfühler – Isolierung NEMA-Klasse H – Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom) – Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben – Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Permanentmagnet
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • 6 Leiter
  • Formgewickelt
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Mittlere Spannung:
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105C Hauptstrom/130C Notstrom)
  • Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125C Hauptstrom/150C Notstrom)
  • Hochspannung:
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol

Literatur

  • Englisch

Schmiersystem

  • Integrierter Schmierölkühler
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Entdunster
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Startsystem

  • Batteriehauptschalter
  • Batterieladegenerator, 45 A
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln

3516C (50 Hz) Sonderausrüstung

Steuerung

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Ein-Element-Filter

Abgas

  • Schalldämpfer

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Erregung: [ ] Permanentmagneterregung (PM) [ ] Interne Erregung (IE)

Kühlsystem

  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Kühlmittel
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Optional montierte Kühler
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Kurbelgehäuse-System

  • Keine Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventile
  • Belüftungssystem

Schalttafeln

  • Lastabgabemodule
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Überwachung und Schutz der Generatortemperatur
  • Fernüberwachungssoftware

Befestigung

  • Isolatoren entsprechend IBC

Abgassystem

  • Y-Adapter
  • Schalldämpfer
  • Abgassystem – Versatz
  • Flexible Anschlüsse
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Winkelstücke
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Teile für saubere Emissionen
  • Dosierschrank Tier 4
  • Flansche

Anlassen/Laden

  • Übergroße Batterien
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • Batterieladegeräte
  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator
  • Kühlwasservorwärmer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch
  • Kraftstoffhauptfilter

Allgemeines

  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • UL 2200-konform
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • EEC-Konformitätserklärung
  • US AID-Emblem
  • CSA-Zertifizierung
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)

Generatoren und Anbaugeräte

  • Generatorumrüstung
  • Stillstandheizung
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Ölstandregler
  • Vorschmierpumpen

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Stromanschlüsse

  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • Leistungsschalter Niederspannung
  • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
  • 2700er-Rahmen, vier Leiter, vierpolig
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Mittlerer Pol Sammelschiene
  • Stromanschlüsse rechte Seite

Spezielle Tests/Berichte

  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Generator-Testbericht
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • IBC-Zulassung
  • Standardmotor-Testladung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • OSHPD-Zulassung

Starten und Laden

  • Luftdruckregler
  • Druckluftstartanlagen
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • Starterabdeckung
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Elektrische Starter
  • 24-V-Batteriesatz – trocken

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Vergleichen Sie 3516C (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3516C (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen