DE26E3S (50 Hz) | Dieselgenerator mit 26 kVA

C3.3 |DE26E3S Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Stufe IIIA (EU)
Stufe IIIA (EU)
Spannung
220 bis 240 Volt
220 bis 240 Volt
Frequenz
50 Hz
50 Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Schalttafel EMCP

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Vollständig prototypengeprüft, Drehschwingungsanalyse verfügbar

Produktspezifikationen für C3.3 |DE26E3S

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Stufe IIIA (EU) Stufe IIIA (EU)
Spannung 220 bis 240 Volt 220 bis 240 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 26,0 kVA 26,0 kVA
Minimale Nennleistung 26,0 kVA 26,0 kVA
Motormodell Cat® C3.3 Cat® C3.3
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 201.4 in³ 3.3 l
Verdichtungsverhältnis 19.25:1 19.25:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 60.6 " 1540 mm
Breite – Maximal 44.1 " 1120 mm
Höhe – Maximal 53.6 " 1361 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 1823 lb 827 kg

C3.3 |DE26E3S Standardausrüstung

Schalttafel

  • Schalttafel EMCP4.1

Drehstromgenerator und Drehstromgenerator-Zubehör

  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert

Drehzahlregelsystem

  • Fliehkraftregler

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch
  • Industrieschalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Unverlierbare lineare Schwingungsdämpfer
  • Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen

Anlass-/Batterieladesystem

  • 12-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C3.3 |DE26E3S Sonderausrüstung

Schalttafel

  • Schalttafel EMCP4.2
  • Erdschluss
  • Schalttafelheizung
  • Not-Aus mit Sicherheitsschlüssel
  • 4-poliger Schutzschalter
  • Spannung und Spannungseinstellungspotenziometer

Drehstromgenerator und Drehstromgenerator-Zubehör

  • Drehstromgenerator mit LC-Rahmen
  • Stillstandheizung
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Automatischer Spannungsregler

Gehäuse

  • Schalldämmhaube, Stufe 1 und 2
  • Zentraler Hubrahmen
  • Mietpaket
  • SBOX – CEE-Buchsen

Alarme und Abschaltungen

  • Allgemeiner Alarm
  • Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Alarm und Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Motor

  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegerät

Kraftstoffsystem

  • Gebündelter Basistank für mindestens 12 Stunden Betrieb mit 110 % Auslaufschutz

Abgassystem

  • Schalldämpfer für Wohngebiete 25 dBA

Zertifizierungen

  • Konformitätserklärung
  • EAC-Zertifizierung

Erweiterte Servicegarantie

  • 3, 4, 5 und 10 Jahre

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C3.3 |DE26E3S mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE26E3S Offen hinten rechts

DE26E3S Offen hinten links

DE26E3S Offen vorne rechts

DE26E3S Offen vorne links

Gehäuse

Gehäuse

DE26E3S Offen hinten rechts
DE26E3S Offen hinten links
DE26E3S Offen vorne rechts
DE26E3S Offen vorne links
Gehäuse
Gehäuse

Aktuelle Angebote für  C3.3 |DE26E3S

Weitere Angebote anzeigen