Diesel-Stromaggregate 3516E (50 Hz) Stromaggregat 3000–3500 kVA

3516E (50 Hz)

Funktionen auf einen Blick

Cat-Stromaggregat
Cat-Dieselmotor
Drehstromgenerator SR5
Schalttafel EMCP 4
Kühlsystem
Zulassungen
Eine sichere, zentrale Quelle
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für 3516E (50 Hz)

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

3516E (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Steuerung

  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Notstopptastschalter
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • EMCP 4.2B
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Stromaggregatpakete umfassen:
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Spannungsregler von Caterpillar
  • RFI-Entstörung
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Min/Max-Erreger
  • Bedienelemente:
  • Drehzahleinstellung
  • Alarmquittierung
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Motoranlasszyklus
  • Motorkühlung
  • Anpassbare Bildschirme
  • SPS-Funktionalität
  • Leuchtenprüfung
  • Lasthistogrammfunktion
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • Dreiphasig
  • +/-2 % Genauigkeit
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • 0 Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Kommunikation:
  • Generatorphasenfolge
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Überstrom (50/51)
  • Drehzahl
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen:
  • Überdrehzahl
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • 3 analoge Eingänge
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Digitalanzeige für:
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Cat Connect
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • Volt, Gleichstrom
  • Betriebsstunden
  • Kühlmitteltemperatur
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Frequenz (Hz)
  • Volt (L-L und L-N)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von: Niedriger Öldruck – hohe Kühlmitteltemperatur – Überdrehzahl – Not-Aus – Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung) – Niedrige Kühlmitteltemperatur – Niedriger Kühlmittelfüllstand –
  • Niedriger Öldruck
  • kWh (gesamt)
  • kVarh (gesamt)

Kühlsystem

  • ATAAC – 3516E-Paket – Kühler ab Werk installiert
  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Allgemeines

  • Wartung rechte Seite
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00

Generator und Anbaugeräte

  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Mittlere Spannung:
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125C Hauptstrom/150C Notstrom)
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Hochspannung:
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • Formgewickelt
  • Niederspannung: Wildgewickelt – Interne Erregung – Wicklungstemperaturfühler – Isolierung NEMA-Klasse H – Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom) – Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben – Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • 6 Leiter
  • Permanentmagnet
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105C Hauptstrom/130C Notstrom)

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A5

Literatur

  • Englisch

Schmiersystem

  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Schmieröl
  • Entdunster

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Startsystem

  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batteriehauptschalter
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batterieladegenerator, 45 A

3516E (50 Hz) Sonderausrüstung

Steuerung

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Ansaugsystem

  • Ein-Element-Filter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Kühlsystem

  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Optional montierte Kühler
  • Kühlmittel
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen

Kurbelgehäuse-System

  • Belüftungssystem
  • Keine Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventile

Abgassystem

  • Y-Adapter

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch
  • Kraftstoffhauptfilter

Allgemeines

  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)
  • US AID-Emblem

Generatoren und Anbaugeräte

  • Stillstandheizung
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Generatorumrüstung

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Vorschmierpumpen
  • Schmieröl in Standardölwanne

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Stromanschlüsse

  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Mittlerer Pol Sammelschiene
  • Stromanschlüsse rechte Seite

Spezielle Tests/Berichte

  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Standardmotor-Testladung
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • Generator-Testbericht
  • IBC-Zulassung
  • OSHPD-Zulassung
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Starten und Laden

  • Starterabdeckung
  • Luftdruckregler
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Kühlwasservorwärmer
  • Druckluftstartanlagen
  • Elektrische Starter
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Vergleichen Sie 3516E (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3516E (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen