Dieselgenerator C18 (50 Hz), nur für den indischen Markt | 600kVA

DE500 (50 Hz) – nur für den indischen Markt Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
50 Hz
50 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Indien Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment & Forests (MoEF)
Indien Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment & Forests (MoEF)
Spannung
415V
415V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

        
  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  •     
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit LC-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Produktspezifikationen für DE500 (50 Hz) – nur für den indischen Markt

Frequenz 50 Hz 50 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Indien Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment & Forests (MoEF) Indien Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment & Forests (MoEF)
Spannung 415V 415V
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Hauptstrom Hauptstrom
Minimale Nennleistung 500kVA 500kVA
Maximale Nennleistung 500kVA 500kVA
Motormodell C18 ATAAC, Reihensechszylinder, Viertaktdiesel C18 ATAAC, Reihensechszylinder, Viertaktdiesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106.4 in³ 18.1 l
Verdichtungsverhältnis 18:1 18:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp ADEM™A6 ADEM™A6

DE500 (50 Hz) – nur für den indischen Markt Standardausrüstung

Kühlsystem

  • Kühler

Abgassystem

  • Ausgang Auslassflansch

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Steuertafel

  • Lokale Konstruktion und örtliche Bezugsquelle
  • GCCP 1.3

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

DE500 (50 Hz) – nur für den indischen Markt Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Hochleistungsluftfilter

Drehstromgenerator

  • PMG
  • Stillstandheizung

Batterie

  • Batterieladegerät

KRAFTSTOFFSTAND

  • Kraftstoff-Füllstandgeber

STEUERGERÄT

  • GCCP 1.5 (Synchronisationsanzeige)

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE500 (50 Hz) – nur für den indischen Markt mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

C18, vorne links

C18, hinten links

C18, hinten rechts

C18, vorne rechts

C18, vorne links
C18, hinten links
C18, hinten rechts
C18, vorne rechts

Aktuelle Angebote für  DE500 (50 Hz) – nur für den indischen Markt

Weitere Angebote anzeigen