Übersicht
Dieselstromaggregat mit 550 kVA
Mit einer zuverlässigen Leistung von 550 kVA bei 50 Hz sind unsere Dieselstromaggregate des Typs DE550E3 dafür entwickelt, die Anforderungen von ISO 8528-5 für das Übergangsverhalten einzuhalten.
Wichtige Spezifikationen
Mit einer zuverlässigen Leistung von 550 kVA bei 50 Hz sind unsere Dieselstromaggregate des Typs DE550E3 dafür entwickelt, die Anforderungen von ISO 8528-5 für das Übergangsverhalten einzuhalten.
1-6 von 8 angezeigt
| Nennleistung Notstrom | 550 kVa 550 kVa |
| Hauptstromnennleistung | 500kVA 500kVA |
| Strategie für Emissionen und Kraftstoff | Stufe IIIA (EU) Stufe IIIA (EU) |
| Spannung | 200 bis 400 Volt 200 bis 400 Volt |
| Frequenz | 50 Hz 50 Hz |
| Arbeitszyklus | Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom |
| Maximale Nennleistung | 550 kVa 550 kVa |
| Minimale Nennleistung | 500kVA 500kVA |
| Ansaugsystem | Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN