Dieselgenerator C32B (60 HZ) 1500 kW-kVA

Diesel-Stromaggregate C32B DE1500S 1500 ekW, 60Hz

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Missionskritisch
1500 ekW
1500 ekW
Nennleistung Notstrom
1500 ekW
1500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Low BSFC
Low BSFC

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

        
  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  •     
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator SR5

Drehstromgenerator SR5

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP

Steuertafel GCCP

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

        
  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122 °F)
  •     
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

CE- und UKCA-Zulassungen

Produktspezifikationen für C32B DE1500S

Missionskritisch 1500 ekW 1500 ekW
Nennleistung Notstrom 1500 ekW 1500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Low BSFC Low BSFC
Spannung 400 bis 415 V 400 bis 415 V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch Notstrom, missionskritisch
Maximale Nennleistung 1500 ekW 1500 ekW
Minimale Nennleistung 1500 ekW 1500 ekW
Motormodell C32B TA, V 12, 4-Takt-Diesel C32B TA, V 12, 4-Takt-Diesel
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 6.4 " 163 mm
Hubraum 1959 in³ 32 l
Verdichtungsverhältnis 14:1 14:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp ADEM™ A5 ADEM™ A5
Länge – Minimal 185.43 " 4710 mm
Länge – Maximal 185.43 " 4710 mm
Breite – Minimal 89.72 " 2279 mm
Breite – Maximal 89.72 " 2279 mm
Höhe – Minimal 100.43 " 2551 mm
Höhe – Maximal 105.71 " 2685 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 18832 lb 8542 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1500S Standardausrüstung

Luftfilter

  • Einzelnes Element

Anlassen

  • Standardbatterien und elektrischer Starter

Kühlsystem

  • Standardkühler

Drehstromgenerator

  • 380 V
  • 480 V

Temperaturanstieg des Drehstromgenerators

  • 80 °C
  • 105 °C
  • 125 °C
  • 150 °C

Erregung

  • PM
  • IE

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Vernetzung

  • Cat® Product Link™ PL444 Mobilfunk

C32B DE1500S Sonderausrüstung

Anlassen

  • Übergroße Batterien und HD-Starter

Luftfilter

  • Zwei-Elemente-

Steuertafel

  • GCCP 1.4

Kühlsystem

  • Kühler für hohe Umgebungstemperaturen

Anbaugeräte

  • Antikondensationsheizung

Schalldämpfer

  • 15 dBA, Industriequalität

Batterieladegeräte

  • 20A
  • 10 A

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C32B DE1500S mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S

Aktuelle Angebote für  C32B DE1500S

Weitere Angebote anzeigen