1675 kVA Dieselgenerator

C32B DE1675 Diesel-Stromaggregate 1675 kVA

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1675 kVA
1675 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Low BSFC
Low BSFC
Spannung
400 bis 415 V
400 bis 415 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

        
  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  •     
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator SR5

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

        
  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122°F)
  •     
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

CE- und UKCA-Zulassungen

Produktspezifikationen für C32B DE1675

Nennleistung Notstrom 1675 kVA 1675 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Low BSFC Low BSFC
Spannung 400 bis 415 V 400 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch Notstrom, missionskritisch
Maximale Nennleistung 1675 kVA 1675 kVA
Minimale Nennleistung 1675 kVA 1675 kVA
Motormodell C32B TA, V 12, 4-Takt-Diesel C32B TA, V 12, 4-Takt-Diesel
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 6.4 " 163 mm
Hubraum 1959 in³ 32 l
Verdichtungsverhältnis 14:1 14:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp ADEM™ A5 ADEM™ A5
Länge – Minimal 185.43 " 4709 mm
Länge – Maximal 185.43 " 4709 mm
Breite – Minimal 89.72 " 2279 mm
Breite – Maximal 89.72 " 2279 mm
Höhe – Minimal 100.43 " 2551 mm
Höhe – Maximal 105.71 " 2685 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 18832 lb 8542 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1675 Standardausrüstung

Luftfilter

  • Einzelnes Element

Anlassen

  • Standardbatterien und elektrischer Starter

Kühlsystem

  • Standardkühler

Drehstromgenerator

  • 400 V
  • 415 V

Temperaturanstieg des Drehstromgenerators

  • 105 °C
  • 125 °C
  • 150 °C

Erregung

  • PM
  • IE

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Vernetzung

  • Cat® Product Link™ PL444 Mobilfunk

C32B DE1675 Sonderausrüstung

Steuertafel

  • GCCP 1.4

Luftfilter

  • Zwei-Elemente-

Anlassen

  • Übergroße Batterien und HD-Starter

Kühlsystem

  • Kühler für hohe Umgebungstemperaturen

Schalldämpfer

  • 15 dBA, Industriequalität

Anbaugeräte

  • Antikondensationsheizung

Batterieladegeräte

  • 10 A
  • 20A

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C32B DE1675 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

C32B DE1675

C32B DE1675

C32B DE1675

C32B DE1675

C32B DE1675
C32B DE1675
C32B DE1675
C32B DE1675