Diesel-Stromaggregate 3512 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Dieselstromaggregate von 890 bis 1250 kW

3512 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Funktionen auf einen Blick

Cat-Stromaggregat
Cat-Dieselmotor
Drehstromgenerator SR5
Schalttafel EMCP 4
Kühlsystem
Eine sichere, zentrale Quelle
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für 3512 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

3512 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Bedienkonsole

  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • kVarh (gesamt)
  • EMCP 4.2B
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Überstrom (50/51)
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Generatorphasenfolge
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar (IVR).
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Niedriger Öldruck
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Not-Aus
  • Leuchtenprüfung
  • Überdrehzahl
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Betriebsstunden
  • Volt, Gleichstrom
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Frequenz (Hz)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Bedienelemente:
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • 24-V-DC-Betrieb
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Notstopptastschalter
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Drehzahl
  • Digitalanzeige für:
  • Motoranlasszyklus
  • Drehzahleinstellung
  • Kühlmitteltemperatur
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Kommunikation:
  • kWh (gesamt)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Alarmquittierung
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur

Kühlsystem

  • Kühlmittelstandsensoren (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten)
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen.
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert, lose beigepackte Kühler oder Wärmetauscher)
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert, lose beigepackte Kühler oder Wärmetauscher)

Abgas

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Generatoren und Anbaugeräte

  • Interne Erregung oder Permanentmagnet
  • Wicklungstemperaturfühler
  • 6 Leiter
  • Niederspannung:
  • 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Wildgewickelt
  • Isolierung NEMA-Klasse H
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • Erregerdiodenüberwacher
  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) umfasst:
  • RFI-Entstörung
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Anmerkung: 1800er-Rahmen sind formgewickelt mit Permanentmagnet und Wicklungstemperaturfühlern
  • Stromaggregatpakete umfassen: Regler (CDVR)
  • 3-Phasen-Spannungserfassung

Drehzahlregelsystem

  • Drehzahlregler Woodward 2301 A isochron

Schmiersystem

  • Entdunster
  • Schmieröl
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölablassleitungen und Ventil

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Start- und Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batterieladegenerator, 50 A
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend
  • Wartungszugang von rechts
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend

3512 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufige Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Schutzschalter

  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, und 4000 A, 4-polig, IEC-konform

Schalttafeln

  • Benutzerdefinierter Remote-Melder
  • CAN2-Netzwerkausrüstung
  • Modbus-Überwachung der Pakete
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokales diskretes E/A-Paket
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Cat Connect
  • Lastabgabemoduloptionen
  • Erster lokaler Melder

Kühlsystem

  • Kühlmittel
  • Wasserstandsanzeiger
  • Optionale Kühlerausführungen

Abgassystem

  • Flexibles Auspuffanschlussstück
  • Industrielle Schalldämpfer (15 dB)
  • Abgasrohrknie
  • Y-Adapter für Auspuff

Generatoren und Anbaugeräte

  • Stillstandheizungsregler
  • Stillstandheizung
  • Generatorumrüstung
  • Stillstandheizung
  • Stillstandheizungsregler
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, wildgewickelt, Permanentmagnet, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, formgewickelt, Permanentmagnet, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Schmieröl
  • Primärkraftstoffsysteme
  • Vorschmiersumpfpumpe
  • Ölstandregler

Spezielle Tests/Berichte

  • Schwingungsanalyse von Stromaggregaten
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PKG-Werkstestbericht
  • TVA-Bericht Standard-Stromaggregat
  • Standardmotor-Testladung
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Generator-Testbericht
  • Standardmotor-Testladung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Torsionsschwingungsanalyse
  • Generator-Testbericht

Kurbelgehäuse-System

  • Schutzsysteme
  • Belüftungssystem
  • Schutzsysteme
  • Belüftungssystem

Batterien und Batteriegehäuse

  • Batterieladegeräte – 10, 20 und 35 A
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Batterieladegeräte – 10, 20 und 35 A
  • 24-V-Batteriesatz – trocken

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventil

Start-/Batterieladesysteme

  • Batteriesatz Übergröße
  • Kühlwasservorwärmer
  • Elektrische Starter
  • Kühlwasservorwärmer
  • Dualer elektrischer Startermotor, 24 V
  • Starterabdeckungen

Allgemeines

  • Kurbelwellen-Drehvorrichtungen

Stromanschlusssystem

  • Schutzschalteranschlüsse
  • EMCP-Spannungs- und Strommessgruppen
  • Mittlerer Pol Sammelschiene

Schutzschalter – NS-Pakete

  • Elektronisch betätigte Schutzschalter
  • Stromanschlüsse rechte Seite

Vergleichen Sie 3512 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3512 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Weitere Angebote anzeigen