Diesel-Stromaggregate 3512B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Dieselstromaggregate von 1230 bis 1500 kW

3512B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Funktionen auf einen Blick

Cat-Stromaggregat
Cat-Dieselmotor
Drehstromgenerator SR5
Schalttafel EMCP 4
Kühlsystem
Eine sichere, zentrale Quelle
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für 3512B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

3512B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuerung

  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %

Bedienkonsole

  • Volt, Gleichstrom
  • 24-V-DC-Betrieb
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Kühlmitteltemperatur
  • kWh (gesamt)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Alarmquittierung
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Bedienelemente:
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVarh (gesamt)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Leuchtenprüfung
  • Betriebsstunden
  • Überstrom (50/51)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Kommunikation:
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Drehzahl
  • Motoranlasszyklus
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Digitalanzeige für:
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Drehzahleinstellung
  • Notstopptastschalter
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Niedriger Öldruck
  • EMCP 4.2B
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Überdrehzahl
  • Frequenz (Hz)
  • Not-Aus
  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar (IVR).
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Generatorphasenfolge
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Über-/Unterspannung (27/59)

Kühlsystem

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert, lose beigepackte Kühler oder Wärmetauscher)
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen.
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühlmittelstandsensoren (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten)

Abgas

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Generatoren und Anbaugeräte

  • Isolierung NEMA-Klasse H
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Interne Erregung oder Permanentmagnet
  • Niederspannung:
  • 6 Leiter
  • 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Wildgewickelt

Drehzahlregelsystem

  • Drehzahlregler Woodward 2301 A isochron

Schmiersystem

  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmieröl
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Entdunster
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Start- und Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterieladegenerator, 50 A

Allgemeines

  • Linksdrehend
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Wartungszugang von rechts

3512B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter: mit montiertem Ein-Element-Filter von Cat und Wartungsanzeige
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Einstufige Luftfilter

Schalttafeln

  • Cat Connect (eine Option muss ausgewählt werden)
  • RTD-Modul – auswählbar
  • Modbus-Überwachung der Pakete
  • Erster lokaler Melder
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • CAN2-Netzwerkausrüstung
  • Benutzerdefinierter Remote-Melder
  • Lokales diskretes E/A-Paket
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe

Kühlsystem

  • Optionale Kühlerausführungen
  • Wasserstandsanzeiger
  • Kühlmittel

Steuerung

  • Generator-Temperaturüberwachung

Abgassystem

  • Y-Adapter für Auspuff
  • Abgasrohrknie
  • Schalldämpfer
  • Flexible Anschlüsse
  • Auspuffflansch und Expander

Generatoren und Anbaugeräte

  • Stillstandheizungsregler
  • Generatorumrüstung
  • Stillstandheizung

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpe
  • Elektrische Vorschmiersumpfpumpe
  • Schmieröl

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Generator-Testbericht
  • TVA-Bericht Standard-Generator
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • TVA-Bericht kundenspezifischer Generator
  • Torsionsschwingungsanalyse
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Standardmotor-Testladung
  • Generator-Testbericht
  • Standardmotor-Testladung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung

Allgemeines

  • Kurbelwellen-Drehvorrichtungen

Kurbelgehäuse-System

  • Belüftungssystem
  • Schutzsysteme

Batterien und Batteriegehäuse

  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Batterieladegeräte – 10, 20 und 35 A

Stromanschlusssystem

  • EMCP-Spannungs- und Strommessgruppen
  • Schutzschalteranschlüsse
  • Mittlerer Pol Sammelschiene

Schutzschalter – NS-Pakete

  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Elektronisch betätigte Schutzschalter

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig

Stromanschlüsse

  • Niederspannung – gehäusemontierte Schutzschalter
  • Niederspannungsgeneratoren – 1400er- und 1600er-Rahmen
  • Elektrisch betätigte Schutzschalter
  • Niederspannung – Stromanschlussoptionen

Start- und Batterieladesystem

  • Kühlwasservorwärmer – Verkabelungsgruppen
  • Batterieladegerät, 35 A
  • Batterieladegerät, 20 A
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegerät, 10 A
  • Elektrische Starter
  • Starterabdeckungen
  • Akkus, Gestelle und Kabel

Start-/Batterieladesysteme

  • Elektrische Starter
  • Starterabdeckungen
  • Kühlwasservorwärmer

Erweiterte Servicegarantie

  • Gold – 36, 48, 60, 120 Monate Garantie
  • Kommerzielle Stromversorgungssysteme der Marke Cat
  • Silber – 36, 48, 60, 120 Monate Garantie
  • Platin – 24, 36, 48, 60, 120 Monate Garantie

Vergleichen Sie 3512B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3512B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Weitere Angebote anzeigen