Diesel-Stromaggregate 3516B DGB™ (50 Hz) Stromaggregat mit dynamischer Gasmischung 1750–2275 kVA

3516B DGB™ (50 Hz)

Funktionen auf einen Blick

Cat-Stromaggregat
Cat-Dieselmotor
Drehstromgenerator SR5
Schalttafel EMCP 4
Kühlsystem
Eine sichere, zentrale Quelle
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für 3516B DGB™ (50 Hz)

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

3516B DGB™ (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Steuerung

  • Niedriger Öldruck
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Alarmquittierung
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • 3 analoge Eingänge
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Überdrehzahl
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen:
  • Not-Aus
  • Betriebsstunden
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Digitalanzeige für:
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Cat Connect
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Bedienelemente:
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Regler IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger
  • Drehzahl
  • Volt (L-L und L-N), Frequenz (Hz)
  • Kühlmitteltemperatur
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • Drehzahleinstellung
  • Motoranlasszyklus
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • kWh (gesamt)
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • Generatorphasenfolge
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • SPS-Funktionalität
  • kVarh (gesamt)
  • Volt, Gleichstrom
  • Motorabkühlzeitgeber
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Lasthistogrammfunktion
  • Notstopptastschalter
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Anpassbare Bildschirme
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Überstrom (50/51)
  • Kommunikation:
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Leuchtenprüfung
  • Stromaggregatpakete beinhalten Caterpillar-Spannungs-

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Generator

  • Schutzart IP23

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Bedienkonsole

  • Stromaggregat-Steuergerät EMCP 4

Kühlsystem

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Sekundäre Kraftstofffilter

Allgemeines

  • Linksdrehend
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Wartungszugang von rechts
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00

Generatoren und Anbaugeräte

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Wildgewickelt
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten – 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Permanentmagnet
  • Niederspannung
  • HS:
  • MV:
  • 6 Leiter
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom) – 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105C Hauptstrom/130C Notstrom)
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Formgewickelt

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A3

Schmiersystem

  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Schmieröl
  • Entdunster

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)

Startsystem

  • Batterieladegenerator, 45 A
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batteriehauptschalter
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln

3516B DGB™ (50 Hz) Sonderausrüstung

Abgas

  • Schalldämpfer

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Ein-Element-Filter
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
  • Optionale Kühlerausführungen

Generator

  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Antikondensationsheizung

Schalttafeln

  • Lastabgabemodule
  • Leeres oberes Feld
  • Hauptgenerator-Klemmenkasten
  • Dezentraler Melder
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Kabelummantelung
  • Fernüberwachungssoftware
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelabdeckung
  • Seitlicher Erweiterungskasten
  • Überwachung und Schutz der Generatortemperatur
  • Lokaler Melder

Kühlsystem

  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Kühlmittel

Befestigung

  • Isolatoren entsprechend IBC
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Kurbelgehäuse-Systeme

  • Keine Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventil
  • Kurbelgehäuseentlüftungssysteme
  • Kurbelgehäuseschutzgruppen:

Abgassystem

  • Dosierschrank Tier 4
  • Y-Adapter
  • Flansche
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Winkelstücke>
  • Schalldämpfer
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Teile für saubere Emissionen
  • Flexible Anschlüsse
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Abgassystem – Versatz

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Silber- und Gold-Garantie

Allgemeines

  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • UL 2200-konform
  • EEC-Konformitätserklärung
  • CSA-Zertifizierung
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel

Kraftstoffsystem

  • Gas-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (Tier 4)

Generatoren und Anbaugeräte

  • 1600er-Rahmen – 380, 400, 415 Volt, 3-phasig, 1500/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Optionale Hochspannungs-Zusatzausrüstung
  • Summenstromwandler
  • 1600er-Rahmen – 380, 400, 415 Volt, 3-phasig, 1500/min, RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Hochspannungs-Stromaggregat
  • Stillstandheizungssatz
  • Generatorumrüstung
  • 1600er-Rahmen – 380, 400, 415 Volt, 3-phasig, 1500/min, RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 2700er-Rahmen – 6300, 6600, 6900 Volt, 3-phasig, 1500/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 3000er-Rahmen – 10.000, 10.500, 11.000 Volt, 3-phasig, 1500/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1800er-Rahmen
  • Lichtmaschine – Luftfilter

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Vorschmierpumpengruppen
  • Ölstandregler
  • Schmieröl in Standardölwanne

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Stromanschlüsse

  • Kabeleingang – rechte Seite
  • Hinterer Kabeleingang
  • Erdungsgruppen
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Mittlerer Pol Sammelschiene
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Kabeleingang – linke Seite
  • Hintere Stromanschlüsse

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter – NS-Pakete
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200 A, 3-polig, IEC-konform
  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200 A, 4-polig, IEC-konform
  • Schutzschalter 1600, 2000, 2500, 3000 und 4000 A, 3-polig, 100 % UL-konform

Spezielle Tests/Berichte

  • Standardmotor-Test
  • Torsionsschwingungsanalyse
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • OSPD-Zulassung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Stromaggregat-Bericht

Anlassen/Laden

  • Batterieladegenerator
  • Batterieladegeräte
  • Übergroße Batterien
  • HD-Startsystem
  • Kühlwasservorwärmer
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtungen
  • Elektrische Starter
  • Kühlwasservorwärmer
  • Starterabdeckungen
  • Akkus, Gestelle und Kabel
  • Luftdruckregler
  • Batterieladegerät, 10, 20, und 35 A
  • NFPA-Batterieladegerät, 50 A
  • Druckluftstartanlagen

Vergleichen Sie 3516B DGB™ (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3516B DGB™ (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen