Diesel-Stromaggregate 3516B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Dieselstromaggregate von 1640 bis 2250 kW

3516B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Funktionen auf einen Blick

Cat-Stromaggregat
Cat-Dieselmotor
Drehstromgenerator SR5
Schalttafel EMCP 4
Kühlsystem
Zulieferer, der alle Anforderungen erfüllen kann
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für 3516B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

3516B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Schalttafeln

  • SPS-Funktionalität
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • Cat Connect
  • Überdrehzahl
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Volt, Gleichstrom
  • EMCP 4.2B
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32RV) – Überstrom (50/51)
  • Lasthistogrammfunktion
  • Stromaggregatpakete umfassen:
  • Frequenz (Hz)
  • Notstopptastschalter
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • RFI-Entstörung
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Rückleistung (kW) (32) – Blindleistung rückwärts (kVar) (32RV) – Überstrom (50/51)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Spannungsregler von Caterpillar
  • IVR umfasst:
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Leuchtenprüfung
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Motorkühlung
  • kVarh (gesamt)
  • Niedriger Öldruck
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Not-Aus
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Kommunikation:
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • 0 Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Digitalanzeige für:
  • Anpassbare Bildschirme
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Kühlmitteltemperatur
  • Bedienelemente:
  • Überstrom (50/51)
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen:
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Min/Max-Erreger
  • Alarmquittierung
  • Drehzahl
  • Generatorphasenfolge
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Drehzahleinstellung
  • Betriebsstunden
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual
  • 3 analoge Eingänge
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge

Schmiersystem

  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Entdunster
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)

Startsystem

  • Batterieladegenerator, 45 A
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batteriehauptschalter

Literatur

  • Englisch

3516B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Steuerung

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Ein-Element-Filter

Kühlsystem

  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Kühlmittel
  • Optional montierte Kühler

Kurbelgehäuse-System

  • Explosionsschutzventile
  • Keine Explosionsschutzventile
  • Belüftungssystem

Abgassystem

  • Winkelstücke
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Teile für saubere Emissionen
  • Abgassystem – Versatz
  • Schalldämpfer
  • Dosierschrank Tier 4
  • Flansche
  • Flexible Anschlüsse
  • Y-Adapter

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch
  • Kraftstoffhauptfilter

Allgemeines

  • US AID-Emblem
  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)

Generatoren und Anbaugeräte

  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Generatorumrüstung
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers)
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 440, 480, 600 Volt, 3-phasig, 1800/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Stillstandheizung
  • Hochspannung: 6300, 6600, 6900 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Hochspannung: 12.470, 13.200, 13.800 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Vorschmierpumpen
  • Schmieröl in Standardölwanne

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Stromanschlüsse

  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Leistungsschalter Niederspannung
  • 2700er-Rahmen, vier Leiter, vierpolig
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • Mittlerer Pol Sammelschiene

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • IBC-Zulassung
  • Generator-Testbericht
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • OSHPD-Zulassung
  • Standardmotor-Testladung

Starten und Laden

  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Luftdruckregler
  • Starterabdeckung
  • Elektrische Starter
  • Kühlwasservorwärmer
  • Druckluftstartanlagen
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Vergleichen Sie 3516B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3516B (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Weitere Angebote anzeigen