Diesel-Stromaggregate 3516 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Dieselstromaggregat 1450–1750

3516 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Funktionen auf einen Blick

Cat-Stromaggregat
Cat-Dieselmotor
Drehstromgenerator SR5
Schalttafel EMCP 4
Kühlsystem
Eine sichere, zentrale Quelle
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für 3516 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

3516 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Steuerung

  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Motoranlasszyklus
  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar
  • Drehzahleinstellung
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger. Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Notstopptastschalter
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • EMCP 4.2B
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Bedienelemente:
  • Leuchtenprüfung
  • Alarmquittierung
  • SPS-Funktionalität
  • Lasthistogrammfunktion
  • Anpassbare Bildschirme mit -0 Leistungsgetreuer RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • ATAAC – 3516E-Paket – Kühler ab Werk installiert
  • 3 analoge Eingänge
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Cat Connect
  • Digitalanzeige für:
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen:
  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • Drehzahl
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Kommunikation:
  • Betriebsstunden
  • Überstrom (50/51)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Frequenz (Hz)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar) – Kühlmitteltemperatur – Volt (L-L und L-N), Frequenz (Hz) – A (pro Phase und Durchschnitt) – Leistungsfaktor (pro Phase und Durchschnitt) – kW (pro Phase, Durchschnitt und prozentual) – kVA (pro Phase, Durchschnitt und prozentual) – kVar (pro Phase, Durchschnitt und prozentual) – kWh (gesamt) – kvarh (gesamt)
  • Kühlmitteltemperatur
  • kVar (je Phase, durchschnittlich und prozentual
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • kWh (gesamt)
  • kVarh (gesamt)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Not-Aus
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Niedriger Öldruck
  • Überdrehzahl
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Generatorphasenfolge
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A3

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundäre Kraftstofffilter

Allgemeines

  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend
  • Wartung rechte Seite
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00

Generator und Anbaugeräte

  • Wicklungsmuster des Temperaturfühlers
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Hochspannung:
  • Formgewickelt
  • Wildgewickelt
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Permanentmagnet
  • Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125C Hauptstrom/150C Notstrom)
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Permanentmagnet
  • Formgewickelt
  • Wicklungstemperaturfühler
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Sechs Leiter
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105C Hauptstrom/130C Notstrom)
  • Niederspannung:
  • Interne Erregung
  • Mittlere Spannung:
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)

Literatur

  • Englisch

Schmiersystem

  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmieröl
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Entdunster

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)

Startsystem

  • Batteriehauptschalter
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batterieladegenerator, 45 A

3516 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Steuerung

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokales Meldetafelmodul: [ ] NFPA 110 [ ] Kundenspezifisch

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Ein-Element-Filter

Kühlsystem

  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Kühlmittel
  • Optional montierte Kühler
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter

Motoren

  • Starter: [ ] Standard [ ] HD
  • Schalldämpfer: [ ] Industriequalität
  • Luftfilter: [ ] Einstufige Luftfilter [ ] Zwei-Elemente-Luftfilter [ ] Hochleistungsluftfilter
  • Starthilfen: [ ] Kühlwasservorwärmer, 220 V, 50 Hz
  • Batterien: [ ] Standard (1400 CCA) [ ] HD (2800 CCA)

Kurbelgehäuse-System

  • Belüftungssystem
  • Keine Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventile

Drehstromgeneratoren

  • Temperaturanstieg (über 40 °C Umgebungstemperatur): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Abgassystem

  • Y-Adapter
  • Flansche
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Abgassystem – Versatz
  • Teile für saubere Emissionen
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Flexible Anschlüsse
  • Schalldämpfer
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Winkelstücke
  • Dosierschrank Tier 4

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch

Allgemeines

  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • UL 2200-konform
  • US AID-Emblem
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter-Nennleistung: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Schutzschalterbetätigung: [ ] Elektrisch
  • Abschlusswiderstand: [ ] Sammelschiene [ ] Schutzschalter
  • Schutzschalter-Auslösegerät: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Generatoren und Anbaugeräte

  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Hochspannung: 12.470, 13.200, 13.800 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Hochspannung: 6300, 6600, 6900 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Generatorumrüstung
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers)
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 440, 480, 600 Volt, 3-phasig, 1800/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Stillstandheizung

Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract)

  • Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Jahre [ ] 3 Jahre [ ] 5 Jahre

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Vorschmierpumpen
  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Stromanschlüsse

  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Mittlerer Pol Sammelschiene
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Leistungsschalter Niederspannung
  • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • 2700er-Rahmen, vier Leiter, vierpolig

Spezielle Tests/Berichte

  • Generator-Testbericht
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Standardmotor-Testladung
  • OSHPD-Zulassung
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • IBC-Zulassung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Starten und Laden

  • Elektrische Starter
  • Luftdruckregler
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Starterabdeckung
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Kühlwasservorwärmer
  • Druckluftstartanlagen

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Vergleichen Sie 3516 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3516 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Weitere Angebote anzeigen