Diesel-Stromaggregate 3516C (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Dieselstromaggregate von 1600 bis 2000 kVA

3516C (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Funktionen auf einen Blick

Cat-Stromaggregat
Cat-Dieselmotor
Drehstromgenerator SR5
Schalttafel EMCP 4
Kühlsystem
Zulassungen
Eine sichere, zentrale Quelle
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für 3516C (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

3516C (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter
  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Bedienkonsole

  • Drehzahl
  • Motoranlasszyklus
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Drehzahleinstellung
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Überstrom (50/51)
  • Volt, Gleichstrom
  • Bedienelemente:
  • Generatorphasenfolge
  • Niedriger Öldruck
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Betriebsstunden
  • Frequenz (Hz)
  • kVarh (gesamt)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Leuchtenprüfung
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Stromaggregat-Steuergerät EMCP 4
  • Volt (L-L und L-N)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Alarmquittierung
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Überdrehzahl
  • Das Steuergerät EMCP 4.2B umfasst:
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Schalttafelleuchten
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Kommunikation:
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Digitalanzeige für:
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • EMCP 4.2B
  • Kühlmitteltemperatur
  • Notstopptastschalter
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • kWh (gesamt)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Generator

  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Anlassen/Laden

  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator

Kühlsystem

  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühlmittelstandsensoren
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundäre Kraftstofffilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Wildgewickelt
  • 6 Leiter
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Interne Erregung
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Stromaggregatpakete enthalten einen digitalen Spannungsregler von Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator). CDVR umfasst induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger.

Drehzahlregelsystem

  • ADEM III

Literatur

  • Englisch

Schmiersystem

  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Entdunster
  • Schmieröl
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Start- und Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Wartung rechte Seite
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Farbe: Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend

3516C (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Fernansaugadapter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Lufteinlassschutz
  • Hochleistungsluftfilter

Schutzschalter

  • Kabeleingangsoptionen
  • Bedienelemente-Paket für Gehäuse
  • Auslösegeräte
  • Entlastung; IEC-Standardbohrung
  • Sammelschienenstromanschlüsse
  • Mittlere Pole Sammelschienen
  • EMAX-Unterbrecher

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform

Schalttafeln

  • Meldermodule
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • Zusätzliche Felder
  • Ferngesteuerte Drehzahleinstellung
  • Sammelschienenverbindungen
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Schalter zum Erhöhen/Verringern der Spannung
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokale und Fernüberwachung
  • Sprachenauswahl
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Externe Kastenklammern
  • EMAX-Unterbrecheranschlüsse
  • Drehzahlregler

Kühlsystem

  • Wärmetauscher
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Kanalflansche des Kühlers
  • Optionale Schlangenkühler

Europäische Zertifizierungen

  • EU-Konformitätserklärung

Abgassystem

  • Einbausatz für Montage durch eine Wand
  • Schalldämpfer-Befestigungssätze
  • Schalldämpfer
  • Flexible Anschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Generatoren
  • 3-phasig, wildgewickelt, interne Erregung
  • Interne Erregung
  • 3-phasig, 380/400/415/3300/6600/10.000/10.500/11.000 Volt
     
  • Anzahl Leiter: 6
  • Teilung: 0,6667

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente
  • Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Elektrische Vorschmierpumpen
  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpen

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile

Spezielle Tests/Berichte

  • Seismisches IBC-Zertifikat
  • CSA-Prüfung und -Zertifizierung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Neutralmasse-Zertifikat
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Start- und Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte, 10 und 20 A
  • Batterieladegenerator – 50 A
  • Elektrische duale Starter, 24 V
  • ÄTHER-Starthilfen
  • 24-V-Batteriesätze – trocken
  • Kühlwasservorwärmer

Allgemeines

  • Motordrehvorrichtungsgruppe

Vergleichen Sie 3516C (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3516C (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Weitere Angebote anzeigen