Diesel-Stromaggregate C18 (60 Hz) Dieselstromaggregate von 500 bis 750 kW

C18 (60 Hz)

Funktionen auf einen Blick

Cat-Stromaggregat
Cat-Dieselmotor
Drehstromgenerator SR5
Schalttafel EMCP
Kühlsystem
Zulassungen
Eine sichere, zentrale Quelle
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für C18 (60 Hz)

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

C18 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühlernetz
  • Turbolader

Steuerung

  • 3-polig
  • EMCP4.2B
  • Rechts montierte Leistungszentrale
  • Standard-Schutzschalter

Kühlsystem

  • Kühlwasserpumpe, zahnradgetrieben
  • Thermostate und Gehäuse
  • Kühlmittelstandsanzeige
  • Kühlmittelfüllstandsensor
  • Kühlmittelablassventil; Anschluss am Sockelrand
  • Kühlsystem gefüllt mit Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler und Motorlüfter mit Riemenschutzblech

Abgassystem

  • Abgaskrümmer; trocken

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter
  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffkühler
  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generator und Anbaugeräte

  • Bürstenlos, selbsterregt, 2/3-Teilung, wildgewickelt
  • Isolierung Klasse H und Temperaturanstieg
  • Leistungszentrale, IP22, Kabeleingang unten
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank
  • Schutzart IP23

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente (nicht konzerneigen)
  • Generatorhalterung & Luftkanalplatte
  • Schmaler Kufensockel

Schutzsystem

  • Überdrehzahl
  • Niedriger Öldruck - Abstellung
  • Abschaltung bei hoher Kühlmitteltemperatur
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Anlassen/Laden

  • Elektrischer Starter, 24 V

C18 (60 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • HD-Kanister-Luftfilter

Steuerung

  • Melderkasten
  • Spannungsfreier Kontakt
  • Fern-Not-Aus-Schalter
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul
  • Erdschluss-Relais (Boden)
  • Lokaler Melder
  • EMCP 4.4

Schutzschalter

  • Hilfskontakte
  • Neutralanzeige (208 V)
  • Einzelner motorbetriebener LSI-Schutzschalter
  • Einzelner motorbetriebener LSI-Schutzschalter
  • Externe Parallelschaltung

Gehäuse

  • Schallgedämmt (SA, sound attenuated)
  • Wetterschutzhaube
  • Aluminiumgehäuse

Kühlsystem

  • Steinabweiser
  • Kühlwasservorwärmer
  • Kühlwasservorwärmer mit Pumpe

Basis/Kraftstofftank

  • Akustische & optische Kraftstoffwarnung
  • Kraftstofftank im Sockel mit zwei Wänden: 660, 1000, 1900, 2200 Gall.

Kraftstoffsystem

  • Tank im Sockel: 24 h und 48 h
  • Integrierter Tanksockel für 8 Betriebsstunden

Generator und Anbaugeräte

  • Generatoren mit LC-Rahmen, Übergröße
  • Stillstandheizungsregler
  • PMG, AREP
  • Übergröße
  • Auslaufschutz (CIP)

Starten und Laden

  • Batteriehauptschalter
  • Batterieladegerät, 5 A
  • Batteriesatz Übergröße
  • Standardbatteriesatz

Zulassungen

  • Konformitätserklärung IBC
  • CSA 22.2
  • Duales integriertes Bremssteuergerät & OSHPD
  • UL 2200-gelistet
  • Seismisch

Allgemeines

  • Werkzeugsatz

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Vergleichen Sie C18 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C18 (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen