Diesel-Stromaggregate C18 (50 Hz) Dieselstromaggregat 706–850 kVA

C18 (50 Hz)

Funktionen auf einen Blick

Kriterien bei der Gestaltung
Cat-Dieselmotor
Drehstromgenerator SR5
Schalttafel EMCP
Zulieferer, der alle Anforderungen erfüllen kann
Weltweite Produktunterstützung
Seismische Zertifizierung

Produktspezifikationen für C18 (50 Hz)

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

C18 (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter
  • Turbolader
  • Ladeluftkühlernetz
  • Luftfilter, leichte Ausführung

Steuerung

  • EMCP 4.2B

Kühlung

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Abgassystem

  • Edelstahl-Abgasanschlüsse, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-8-Stunden-Kraftstofftank (integriert) für offene Stromaggregate

Generator und Anbaugeräte

  • Generator mit LC-Rahmen – Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert
  • Integrierter Spannungsregler
  • Leistungszentrale, IP22
  • Integrierter Spannungsregler

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitungen mit Ventilen

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator.

Anlassen/Laden

  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C18 (50 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Schutzschalter

  • 4-poliger Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert
  • Schutzschalter (IEC) – Hilfskontakte
  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Verriegelbare Schutzschaltervorrichtung
  • Spannungsauslöser für IEC-Schutzschalter
  • Versorgungsklemmleiste
  • 4-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • 3-poliger Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert

Steuerung

  • Warnhorn gemäß regionalen Bestimmungen
  • Schutzvorrichtungen: Massefehler-Relais; Erdschluss-Massefehler-Relais; Abschaltung bei Überlast über Schutzschalter; Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand; Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand; Alarm bei hohem Kraftstoffstand; Kraftstoffstandsensor
  • EMCP 4.4
  • Dezentrale Meldermodule
  • Öltemperaturanzeigen
  • Lokale Alarmmodule

Kühlsystem

  • Übergangsflansch am Kühler
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Gehäuse

  • Schalldämmhauben (demnächst verfügbar)

Abgassystem

  • Kniestücksätze 8 und 10"
  • 10, 25 und 35 dB End-In-/End-Out-Schalldämpfer
  • Motormontierter Schalldämpfer
  • Flanschgruppen 8 und 10"
  • Schutzvorrichtung für Abgaskrümmer und Turbolader

Kraftstoffsystem

  • Integrierter doppelwandiger Kraftstofftanksockel
  • Kraftstofffördersystem
  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe

Generator und Anbaugeräte

  • Stillstandheizung
  • CIP-Generator mit A-Rahmen
  • Generator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), LC-Rahmen
  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße
  • Korrosionsschutz
  • Generatoren mit LC-Rahmen, Übergröße
  • Generator mit LC-Rahmen
  • Permanentmagneterregung

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Starten und Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegerät, 5 A
  • Batteriehauptschalter
  • Kühlwasservorwärmer

Vergleichen Sie C18 (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C18 (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen