Diesel-Stromaggregate 3516B DGB™ (60 Hz) Stromaggregat mit dynamischer Gasmischung 1640–1825 ekW

3516B DGB™ (60 Hz)

Funktionen auf einen Blick

Cat-Stromaggregat
Cat-Dieselmotor
Drehstromgenerator SR5
Schalttafel EMCP 4
Kühlsystem
Eine sichere, zentrale Quelle
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für 3516B DGB™ (60 Hz)

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

3516B DGB™ (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Sekundär-Kraftstofffilter

Steuerung

  • Stromaggregatpakete beinhalten Caterpillar-Spannungs-
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • Bedienelemente:
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • SPS-Funktionalität
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Alarmquittierung
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kWh (gesamt)
  • Leuchtenprüfung
  • Drehzahl
  • Volt (L-L und L-N), Frequenz (Hz)
  • Generatorphasenfolge
  • Betriebsstunden
  • kVarh (gesamt)
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen:
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Überdrehzahl
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • Regler IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger
  • Volt, Gleichstrom
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Kühlmitteltemperatur
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • 3 analoge Eingänge
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • EMCP 4,3
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Cat Connect
  • Motorabkühlzeitgeber
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Notstopptastschalter
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Digitalanzeige für:
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Anpassbare Bildschirme
  • Lasthistogrammfunktion
  • Not-Aus
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Niedriger Öldruck
  • Kommunikation:
  • Drehzahleinstellung
  • Motoranlasszyklus
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Überstrom (50/51)

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Bedienkonsole

  • Stromaggregat-Steuergerät EMCP 4

Kühlsystem

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Allgemeines

  • Linksdrehend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Wartungszugang von rechts

Generatoren und Anbaugeräte

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Wildgewickelt
  • Schutzart IP23
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • HS:
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105C Hauptstrom/130C Notstrom)
  • Niederspannung
  • Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom) – 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • 6 Leiter
  • Formgewickelt
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten – 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Wicklungstemperaturfühler
  • MV:
  • Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A3

Schmiersystem

  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmieröl
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Entdunster
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt).

Startsystem

  • Batteriehauptschalter
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterieladegenerator, 45 A
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln

3516B DGB™ (60 Hz) Sonderausrüstung

Abgas

  • Schalldämpfer

Ansaugsystem

  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
  • Ein-Element-Filter
  • Optionale Kühlerausführungen

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)

Schalttafeln

  • EMCP 4.4
  • Lastabgabemodule
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Hauptgenerator-Klemmenkasten
  • Fernüberwachungssoftware
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelabdeckung
  • Überwachung und Schutz der Generatortemperatur
  • Leeres oberes Feld
  • Kabelummantelung
  • Lokaler Melder
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Dezentraler Melder
  • Seitlicher Erweiterungskasten

Kühlsystem

  • Kühlmittel
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter

Kurbelgehäuse-Systeme

  • Keine Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventil
  • Kurbelgehäuseentlüftungssysteme
  • Kurbelgehäuseschutzgruppen:

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Isolatoren entsprechend IBC

Abgassystem

  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Flexible Anschlüsse
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Flansche
  • Teile für saubere Emissionen
  • Dosierschrank Tier 4
  • Abgassystem – Versatz
  • Schalldämpfer
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Y-Adapter
  • Winkelstücke>

Anlassen/Laden

  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegenerator
  • HD-Startsystem
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegerät, 10, 20, und 35 A
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtungen
  • Akkus, Gestelle und Kabel
  • Kühlwasservorwärmer
  • Druckluftstartanlagen mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • Elektrische Starter
  • Starterabdeckungen
  • NFPA-Batterieladegerät, 50 A
  • Luftdruckregler

Allgemeines

  • CSA-Zertifizierung
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • UL 2200-konform
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Silber- und Gold-Garantie

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (Tier 4)
  • Gas-Kraftstofffilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Generatorumrüstung
  • Optionale Hochspannungs-Zusatzausrüstung
  • 2700er-Rahmen – 6300, 6600, 6900 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1600er-Rahmen – 380, 440, 480, 600 Volt, 3-phasig, 1800/min, RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Hochspannungs-Stromaggregat
  • Summenstromwandler
  • 1600er-Rahmen – 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1600er-Rahmen – 380, 440, 480, 600 Volt, 3-phasig, 1800/min, RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • 1800er-Rahmen
  • Stillstandheizungssatz
  • 3000er-Rahmen – 12.470, 13.200, 13.800 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Vorschmierpumpengruppen
  • Schmieröl in Standardölwanne

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Stromanschlüsse

  • Mittlerer Pol Sammelschiene
  • Hinterer Kabeleingang
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Kabeleingang – rechte Seite
  • Kabeleingang – linke Seite
  • Erdungsgruppen
  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Stromanschlüsse linke Seite

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter – NS-Pakete
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200 A, 4-polig, IEC-konform
  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter 1600, 2000, 2500, 3000 und 4000 A, 3-polig, 100 % UL-konform
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200 A, 3-polig, IEC-konform

Spezielle Tests/Berichte

  • Stromaggregat-Bericht
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Torsionsschwingungsanalyse
  • Seismische Zertifizierungen
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Standardmotor-Test
  • OSPD-Zulassung

Vergleichen Sie 3516B DGB™ (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3516B DGB™ (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen