Cat ECS 300

Cat® Energy Control System (ECS) 300 Anbaugeräte

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzbereich
Das Cat ECS 300 kommt in einer Vielzahl von Mikronetzen zum Einsatz, in denen das Cat ECS 300 so konfiguriert werden kann, dass es die entsprechenden Ausrüstungsanforderungen des Standorts erfüllt.
Das Cat ECS 300 kommt in einer Vielzahl von Mikronetzen zum Einsatz, in denen das Cat ECS 300 so konfiguriert werden kann, dass es die entsprechenden Ausrüstungsanforderungen des Standorts erfüllt.
Modultyp
Überwachung/Steuerung und Ausrüstungsoptimierung können mit bis zu 4 verteilten Energiequellen (DERs) konfiguriert werden.
Überwachung/Steuerung und Ausrüstungsoptimierung können mit bis zu 4 verteilten Energiequellen (DERs) konfiguriert werden.
Gehäuseschutzklasse
NEMA 1, wandmontierbar
NEMA 1, wandmontierbar

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat

Cat Engineering Services – anpassbare Lösungen

Das Cat ECS bietet die Option, Cat Engineering Services an die individuellen Anforderungen großer Standorte weltweit anzupassen.
 
Cat

Dispatch von Distributed Energy Resources (DER)

Die DERs, einschließlich u. a. Stromaggregate, Batterieenergiespeichersystem (BESS) und andere erneuerbare Quellen, werden über das Cat ECS 300 gesteuert für:
        
  • Energiebeitrag jeder DER zur Maximierung des Anteils erneuerbarer Energiequellen und der Systemzuverlässigkeit. Die Priorität für verteilte Ressourcen kann über die Benutzeroberfläche des Cat ECS 300 angepasst werden.
  •     
  • Optimierung der Ausrüstungsleistung gemäß programmierter Routinen, die über vom Benutzer wählbare Kriterien angepasst werden können. Die Optimierungsroutinen können auf mehreren verschiedenen Parametern basieren, wie z. B. Minimierung der Kraftstoffkosten, Optimierung des Motorbetriebs, vom Nutzer konfigurierbaren Zeitplänen für das Laden und Entladen sowie den Netzexport/-import, Laden von Batterien nur über PV oder Maximieren der Systemzuverlässigkeit.
Cat

Benutzeroberfläche

Bietet ein grafisches Human-Machine-Interface (HMI) für alle Steuerelemente, um die Bedienerinteraktionen mit DER-Ausrüstung zu vereinfachen. Enthält Systemvisualisierung und Benutzeroberfläche für die manuelle oder automatische Steuerung des DERs.
Cat

Import-/Export-Regelung für das Stromnetz

Das Cat ECS 300 reguliert die Menge an Real- und Blindleistung, die vom DER zum Abnehmer exportiert wird, basierend auf einem programmierbaren Einstellpunkt.
Allgemeine Beschreibung

Allgemeine Beschreibung

Das Cat® ECS 300 wurde für industrielle/gewerbliche Installationen entwickelt. Das Cat ECS 300 integriert eine Vielzahl an traditionellen und erneuerbaren Energiequellen in ein Mikronetz, indem es optimierte Überwachung und Steuerung für bis zu 4 verteile Energiequellengeräte (DER) bietet.
Weltweite Produktunterstützung

Weltweite Produktunterstützung

Cat-Händler verfügen über mehr als 1.800 Händlerniederlassungen in 200 Ländern und bieten umfassenden Support nach dem Kauf, einschließlich Wartungs- und Reparaturvereinbarungen.

Produktspezifikationen für Cat® Energy Control System (ECS) 300

Einsatzbereich Das Cat ECS 300 kommt in einer Vielzahl von Mikronetzen zum Einsatz, in denen das Cat ECS 300 so konfiguriert werden kann, dass es die entsprechenden Ausrüstungsanforderungen des Standorts erfüllt. Das Cat ECS 300 kommt in einer Vielzahl von Mikronetzen zum Einsatz, in denen das Cat ECS 300 so konfiguriert werden kann, dass es die entsprechenden Ausrüstungsanforderungen des Standorts erfüllt.
Modultyp Überwachung/Steuerung und Ausrüstungsoptimierung können mit bis zu 4 verteilten Energiequellen (DERs) konfiguriert werden. Überwachung/Steuerung und Ausrüstungsoptimierung können mit bis zu 4 verteilten Energiequellen (DERs) konfiguriert werden.
Gehäuseschutzklasse NEMA 1, wandmontierbar NEMA 1, wandmontierbar

Cat® Energy Control System (ECS) 300 Standardausrüstung

Steuermodi | Auto | Netzanschluss – Unter-Modi (16):

  • Parallele Versorgung, Importleistung vom Netz – Mindestimport-Volllastpunkt (kW) wird aufrechterhalten
  • Ungeplante Isolierung oder Not-Standby – Geschlossene Transition (mit Soft Unload) oder offene Transition
  • Lastabwurf/Lastzugabe – Automatischer oder manueller Lastabwurf bis zu vier (4) Stufen
  • Geplante oder absichtliche Isolierung (Inselmodus)
  • Load Sensing/Load Demand – Basierend auf Priorität der Ausrüstung oder Motorbetriebsstundenausgleich – Passt automatisch die Ausrüstungskapazität am Netz an die Lasten an
  • Sparmodus – Alle Stromaggregate und nicht-erneuerbare, kraftstoffbetriebene Ausrüstung AUS
  • Netzparallelschaltung, Grundlastbetrieb
  • Proaktives Hinzufügen und Abstellen – Die Möglichkeit, manuell weitere Stromaggregate in Erwartung starker Lasten zum Netz hinzuzufügen – Manuelles Abschalten von Stromaggregaten, anstatt auf den LSLD-Abfall zu warten, wenn der Kunde weiß, dass starke Lasten vom Netz genommen werden
  • Parallele Versorgung, Exportleistung ans Netz – Zielexport-Volllastpunkt wird aufrechterhalten
  • Zuverlässigkeitsmodus - Immer mindestens eine Anlage von hoher Priorität im Kraftstoffbetrieb auf EIN
  • Zeitplanung - 5 Zeitpläne und 6 Segmente - BESS-Auslieferungsplanung basierend auf Jahr, Monat, Zeit, Tag und Tagesabschnitt - 5 Zeitpläne und 6 Segmente - Import- und Export-Zeitpläne für aktive und Blindleistung basierend auf Zeit, Tag und Tagesabschnitt
  • 3 flexible Effizienzmodi 1, 2 und 3, die basierend auf den Prioritäten der Ausrüstungsgruppen eingerichtet werden können
  • Blindleistungs-Steuermodi - 4 verfügbare Blindleistungseinstellungen - Konstante VAr-, konstante PF-, Volt-VAr-Kurve, Watt-VAr-Kurve
  • Lastglättungsmodus – Nicht-stabile Lastverteilung unter Verwendung der verfügbaren Ausrüstung für bestimmte Zeitrahmen

Anwendbare Codes und Standards

  • SunSpec®-konform
  • NEMA Typ 1
  • UL 508A; Anmerkungscodes eventuell nicht in allen Modellkonfigurationen verfügbar. Bitte wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit an Ihren Cat-Händler vor Ort.

Standardkomponenten

  • Die Telematik PLE702 (siehe LEHE22212) ermöglicht Datenerfassung von 300 Kanälen für 1,5 Tage (erfordert Abonnement für Visualisierung).
  • Beste Batteriediode (BBD) als Backup-Stromversorgung.
  • Verwalteter Schalter für konfigurierbare Standortkommunikation und verbesserte Sicherheitsbereitstellung zur Sicherstellung der Netzintegrität. Ein Ethernetport-Anschluss (4 Leiter) für Kundennetzwerk des DERs.

Steuermodi | Auto | Off-Grid (Insel) – Unter-Modi (7):

  • 3 flexible Effizienzmodi 1, 2 und 3, die basierend auf den Prioritäten der Ausrüstungsgruppen eingerichtet werden können
  • Sparmodus – Alle Stromaggregate und nicht-erneuerbare, kraftstoffbetriebene Ausrüstung AUS
  • Proaktives Hinzufügen und Abstellen – Die Möglichkeit, manuell weitere Stromaggregate in Erwartung starker Lasten zum Netz hinzuzufügen – Manuelles Abschalten von Stromaggregaten, anstatt auf den LSLD-Abfall zu warten, wenn der Kunde weiß, dass starke Lasten vom Netz genommen werden
  • Lastglättungsmodus – Nicht-stabile Lastverteilung unter Verwendung der verfügbaren Ausrüstung für bestimmte Zeitrahmen
  • Zuverlässigkeitsmodus - Immer mindestens eine Anlage von hoher Priorität im Kraftstoffbetrieb auf EIN

Steuermodi | Manuell |

  • Kommunikation, Testmodus für Leistungszuteilung zur Inbetriebnahme am Standort. Anlagen und das Mikronetzsystem manuell steuern.

Steuermodi | Leerlauf |

  • Nur Überwachung – Das Cat ECS 300 tritt die Steuerung an einen anderen Standortverantwortlichen ab.

Steuermodi | Aus |

  • Aus

Cat® Energy Control System (ECS) 300 Sonderausrüstung

Cat Engineering Services

  • Off Package HMI: Das Cat ECS 300 unterstützt mit einem zusätzlichen, nicht verwalteten Ethernet-Switch eine vollständig funktionale HMI-Anzeige. Das grafische Interface mit 396 mm (15,6")-Farb-Touchdisplay zeigt System-Alarmbedingungen, Statusanzeigen und Meldungen an. (Loser Versand des HMI-Displays ohne Panel-Packung). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler vor Ort
  • Ein globales Team stellt fortschrittliche Lösungen bereit, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen, einschließlich: • An Kundenwünsche angepasste Cat ECS-Steuerungslösungen • Cat ECS-Hardware, integriert in Verteilungsanlagen-Schaltgeräte • Vom Kunden festgelegte Arbeitsabläufe • Testberichte gemäß Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) • Integrierte automatische Umschalterlösungen (ATS), einschließlich Fernstartsignalintegrität und Berichterstellung • Erweiterte Leistungsfähigkeit: - Multi-Bus-Standorte - Fortschrittlicher Versorgungsschutz - Lastabgabe bei mehr als 4 Stufen - Funktion zum Hinzufügen von Last (LS/LA) - Redundante PLC-Konfigurationen - Wettergeschütztes Gehäuse (nach IP54 / NEMA 3R oder IP52 / NEMA 12). - Größere HMIs - Bis zu 250 verteile Energiequellen (DERs)

Telematik

  • Bis zu 800 Kanäle an Datenspeicherung pro Sekunde für 1,5 Tage, anhängig von der Anzahl an Geräten oder Anlagen, die an PLE702 (siehe LEHE22212) angeschlossen sind, mit Optionen für: • Mobilfunk (ET-Nr. 550-3269) oder • Satellitenfunkgerät + Mobilfunk (ET-Nr. 545-3987) (erfordert Abonnement für Visualisierung). Mobilfunk- und satellitengestütztes Funkmodul mit Antenne können vom Cat-Händler montiert werden.

Gehäuseoptionen

  • Sicherheitsfenster • Wartungsanschluss und -leuchte innen 120 VAC, 5A Wartungsanschluss und -leuchte. • Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) mit LFP-Batterie, bietet bei voller Ladung ein Backup von mindestens 10 Minuten mit einer DC-Spannung von 150 W.

Cat Remote-Steuerung von Sicherungen

  • Das Cat ECS 300 verwendet ein optionales externes Gerät für Schutzschaltersteuerung mit Netzstrom-Spannungserfassung.
  • Versorgungsschutzfunktion - US-amerikanisches Institut für nationale Normung (ANSI) - Über-/Unterspannung (59/27) - Über-/Unterfrequenz (81O/U) - Änderungsrate der Frequenz (ROCOF) (81R) - Sync-Prüfung (25).

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie Cat® Energy Control System (ECS) 300 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat® Energy Control System (ECS) 300

Cat® Energy Control System (ECS) 300

Cat® Energy Control System (ECS) 300

Cat® Energy Control System 300 offen

Cat® Energy Control System 300 offen

Cat® Energy Control System (ECS) 300
Cat® Energy Control System (ECS) 300
Cat® Energy Control System (ECS) 300
Cat® Energy Control System 300 offen
Cat® Energy Control System 300 offen

Aktuelle Angebote für  Cat® Energy Control System (ECS) 300

Weitere Angebote anzeigen