Cat ECS 400

Cat® Energy Control System (ECS) 400 Anbaugeräte

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzbereich
Das Cat ECS 400 kommt in einer Vielzahl von Mikronetzen zum Einsatz, in denen das Cat ECS 400 so konfiguriert werden kann, dass es die entsprechenden Ausrüstungsanforderungen des Standorts erfüllt.
Das Cat ECS 400 kommt in einer Vielzahl von Mikronetzen zum Einsatz, in denen das Cat ECS 400 so konfiguriert werden kann, dass es die entsprechenden Ausrüstungsanforderungen des Standorts erfüllt.
Modultyp
Überwachung/Steuerung und Ausrüstungsoptimierung können mit bis zu 32 verteilten Energiequellen (DERs) konfiguriert werden.
Überwachung/Steuerung und Ausrüstungsoptimierung können mit bis zu 32 verteilten Energiequellen (DERs) konfiguriert werden.
Gehäuseschutzklasse
NEMA 1, wandmontierbar
NEMA 1, wandmontierbar

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Allgemeine Beschreibung

Allgemeine Beschreibung

Das Cat® ECS 400 wurde für große industrielle/gewerbliche Installationen entwickelt. Das Cat ECS 400 integriert eine Vielzahl an traditionellen und erneuerbaren Energiequellen in ein Mikronetz, indem es optimierte Überwachung und Steuerung für bis zu 32 verteile Energiequellengeräte (DER) bietet.
Steuertafel

Steuertafel

        
  • Robustes Metallgehäuse
  •     
  • NEMA 1, wandmontierbar
  •     
  • 396 mm (15,6") farbiger Industrie-Touchscreen
  •     
  • PLC-basiertes Cat Elektroniksteuergerät
  •     
  • Inklusive Ethernet-Router
  •     
  • Eingabe-/Ausgabe-Ethernetmodul für die Kommunikation mit ATS und anderen Relais
  •     
  • Eingangskreissicherung (Einphase 120/240 VAC 50/60 Hz)
  •     
  • Beste Batteriediode (BBD) als Backup
  •     
  • Cat PLE702 Telematikgerät
  •     
  • Router für Internetverbindung zur Telematik mit Ethernet-Anschluss
  •     
  • Betriebstemperatur -20 °C bis 40 °C (0 bis 95 % relative Feuchtigkeit)
  •     
  • Spannungs- & Blitzschutz
Cat

Benutzeroberfläche

Bietet ein grafisches Human-Machine-Interface (HMI) für alle Steuerelemente, um die Bedienerinteraktionen mit DER-Ausrüstung zu vereinfachen. Enthält Systemvisualisierung und Benutzeroberfläche für die manuelle oder automatische Steuerung des DERs.
Cat

Dispatch von Distributed Energy Resources (DER)

Die DERs, einschließlich u. a. Stromaggregate, Batterieenergiespeichersysteme (BESS) und andere erneuerbare Quellen, werden über das Cat ECS 400 gesteuert für:
        
  • Energiebeitrag jeder DER zur Maximierung des Anteils erneuerbarer Energiequellen und der Systemzuverlässigkeit. Die Priorität für verteilte Ressourcen kann über die Benutzeroberfläche des Cat ECS 400 angepasst werden.
  •     
  • Optimierung der Ausrüstungsleistung gemäß programmierter Routinen, die über vom Benutzer wählbare Kriterien angepasst werden können. Die Optimierungsroutinen können auf mehreren verschiedenen Parametern basieren, wie z. B. Minimierung der Kraftstoffkosten, Optimierung des Motorbetriebs, vom Nutzer konfigurierbaren Zeitplänen für das Laden und Entladen sowie den Netzexport/-import, Laden von Batterien nur über PV oder Maximieren der Systemzuverlässigkeit.
Cat

Import-/Export-Regelung für das Stromnetz

Das Cat ECS 400 reguliert die Menge an Real- und Blindleistung, die vom DER zum Abnehmer exportiert wird, basierend auf einem programmierbaren Einstellpunkt.
Cat

Cat Engineering Services – anpassbare Lösungen

Das Cat ECS bietet die Option, Cat Engineering Services an die individuellen Anforderungen großer Standorte weltweit anzupassen.
 

Produktspezifikationen für Cat® Energy Control System (ECS) 400

Einsatzbereich Das Cat ECS 400 kommt in einer Vielzahl von Mikronetzen zum Einsatz, in denen das Cat ECS 400 so konfiguriert werden kann, dass es die entsprechenden Ausrüstungsanforderungen des Standorts erfüllt. Das Cat ECS 400 kommt in einer Vielzahl von Mikronetzen zum Einsatz, in denen das Cat ECS 400 so konfiguriert werden kann, dass es die entsprechenden Ausrüstungsanforderungen des Standorts erfüllt.
Modultyp Überwachung/Steuerung und Ausrüstungsoptimierung können mit bis zu 32 verteilten Energiequellen (DERs) konfiguriert werden. Überwachung/Steuerung und Ausrüstungsoptimierung können mit bis zu 32 verteilten Energiequellen (DERs) konfiguriert werden.
Gehäuseschutzklasse NEMA 1, wandmontierbar NEMA 1, wandmontierbar

Cat® Energy Control System (ECS) 400 Standardausrüstung

Anwendbare Codes und Standards

  • UL 508A; Anmerkungscodes eventuell nicht in allen Modellkonfigurationen verfügbar. Bitte wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit an Ihren Cat-Händler vor Ort.
  • NEMA Typ 1
  • SunSpec®-konform

Standardkomponenten

  • Beste Batteriediode (BBD) als Backup-Stromversorgung.
  • Verwalteter Schalter für konfigurierbare Standortkommunikation und verbesserte Sicherheitsbereitstellung zur Sicherstellung der Netzintegrität. Ein Ethernetport-Anschluss (4 Leiter) für Kundennetzwerk des DERs.
  • Die Telematik PLE702 (siehe LEHE22212) ermöglicht Datenerfassung von 300 Kanälen für 1,5 Tage (erfordert Abonnement für Visualisierung).

Eingabe-/Ausgabe-Ethernetmodule

  • Unterstützt die erweiterten Eingabe-/Ausgabe (IO)-Fähigkeiten der Cat ECS-400-Steuerung: - Analoge & digitale I/O - Temperaturfühler (RTD).
  • Eingabe/Ausgabe für jedes Ereignis konfigurieren (Lese- und Schreibfunktion).
  • Schnittstelle zu einem einzelnen ATS und anderen Relais, die Lastabgabe-/Lastzugabe mit bis zu acht (8) Lasttrennschaltern ermöglicht.
  • Optionen für gehäusemontierten oder losen Versand (siehe LEHE22466).

Steuermodi | Auto | Netzanschluss – Unter-Modi (16):

  • Ungeplante Isolierung oder Not-Standby – Geschlossene Transition (mit Soft Unload) oder offene Transition
  • Geplante oder absichtliche Isolierung (Inselmodus)
  • Load Sensing/Load Demand – Basierend auf Priorität der Ausrüstung oder Motorbetriebsstundenausgleich – Passt automatisch die Ausrüstungskapazität am Netz an die Lasten an
  • Lastabwurf/Lastzugabe – Automatischer oder manueller Lastabwurf bis zu acht (8) Stufen
  • Parallele Versorgung, Importleistung vom Netz – Mindestimport-Volllastpunkt (kW) wird aufrechterhalten
  • Parallele Versorgung, Exportleistung ans Netz – Zielexport-Volllastpunkt wird aufrechterhalten
  • Netzparallelschaltung, Grundlastbetrieb
  • Sparmodus – Alle Stromaggregate und nicht-erneuerbare, kraftstoffbetriebene Ausrüstung AUS
  • Zuverlässigkeitsmodus - Immer mindestens eine Anlage von hoher Priorität im Kraftstoffbetrieb auf EIN
  • Zeitplanung - 5 Zeitpläne und 6 Segmente - BESS-Auslieferungsplanung basierend auf Jahr, Monat, Zeit, Tag und Tagesabschnitt - 5 Zeitpläne und 6 Segmente - Import- und Export-Zeitpläne für aktive und Blindleistung basierend auf Zeit, Tag und Tagesabschnitt
  • Lastglättungsmodus – Nicht-stabile Lastverteilung unter Verwendung der verfügbaren Ausrüstung für bestimmte Zeitrahmen
  • 3 flexible Effizienzmodi 1, 2 und 3, die basierend auf den Prioritäten der Ausrüstungsgruppen eingerichtet werden können
  • Proaktives Hinzufügen und Abstellen – Die Möglichkeit, manuell weitere Stromaggregate in Erwartung starker Lasten zum Netz hinzuzufügen. - Manuelles Abschalten von Stromaggregaten, anstatt auf den LSLD-Abfall zu warten, wenn der Kunde weiß, dass starke Lasten vom Netz genommen werden
  • Blindleistungs-Steuermodi - 4 verfügbare Blindleistungseinstellungen - Konstante VAr-, konstante PF-, Volt-VAr-Kurve, Watt-VAr-Kurve

Steuermodi | Auto | Off-Grid (Insel) – Unter-Modi (7):

  • Proaktives Hinzufügen und Abstellen – Die Möglichkeit, manuell weitere Stromaggregate in Erwartung starker Lasten zum Netz hinzuzufügen – Manuelles Abschalten von Stromaggregaten, anstatt auf den LSLD-Abfall zu warten, wenn der Kunde weiß, dass starke Lasten vom Netz genommen werden

Steuermodi | Manuell |

  • Kommunikation, Testmodus für Leistungszuteilung zur Inbetriebnahme am Standort. Anlagen und das Mikronetzsystem manuell steuern.

Steuermodi | Leerlauf |

  • Nur Überwachung – Das Cat ECS 400 tritt die Steuerung an einen anderen Standortverantwortlichen ab.

Steuermodi | Aus |

  • Aus

Cat Remote-Steuerung von Sicherungen

  • Versorgungsschutzfunktion - US-amerikanisches Institut für nationale Normung (ANSI) - Über-/Unterspannung (59/27) - Über-/Unterfrequenz (81O/U) - Änderungsrate der Frequenz (ROCOF) (81R) - Sync-Prüfung (25).

Cat® Energy Control System (ECS) 400 Sonderausrüstung

Telematik

  • Bis zu 800 Kanäle an Datenspeicherung pro Sekunde für 1,5 Tage, anhängig von der Anzahl an Geräten oder Anlagen, die an PLE702 (siehe LEHE22212) angeschlossen sind, mit Optionen für: • Mobilfunk (ET-Nr. 550-3269) oder • Satellitenfunkgerät + Mobilfunk (ET-Nr. 545-3987) (erfordert Abonnement für Visualisierung).

Cat Remote-Steuerung von Sicherungen

  • Das Cat ECS 400 verwendet ein optionales externes Gerät für Schutzschaltersteuerung mit Netzstrom-Spannungserfassung.

Gehäuseoptionen

  • Sicherheitsfenster • Wartungsanschluss und -leuchte innen 120 VAC, 5A Wartungsanschluss und -leuchte. • Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) mit LFP-Batterie, bietet bei voller Ladung ein Backup von mindestens 10 Minuten mit einer DC-Spannung von 150 W.

Cat Engineering Services

  • Ein globales Team stellt fortschrittliche Lösungen bereit, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen, einschließlich: • An Kundenwünsche angepasste Cat ECS-Steuerungslösungen • Cat ECS-Hardware, integriert in Verteilungsanlagen-Schaltgeräte • Vom Kunden festgelegte Arbeitsabläufe • Testberichte gemäß Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) • Integrierte automatische Umschalterlösungen (ATS), einschließlich Fernstartsignalintegrität und Berichterstellung • Erweiterte Leistungsfähigkeit: - Multi-Bus-Standorte - Fortschrittlicher Versorgungsschutz - Lastabgabe bei mehr als 8 Stufen - Funktion zum Hinzufügen von Last (LS/LA) - Redundante PLC-Konfigurationen - Wettergeschütztes Gehäuse (nach IP54 / NEMA 3R oder IP52 / NEMA 12). - Größere HMIs - Bis zu 250 verteile Energiequellen (DERs).
  • Off Package HMI: Das Cat ECS 400 unterstützt mit einem zusätzlichen, nicht verwalteten Ethernet-Switch eine vollständig funktionale HMI-Anzeige. Das grafische Interface mit 396 mm (15,6")-Farb-Touchdisplay zeigt System-Alarmbedingungen, Statusanzeigen und Meldungen an. (Loser Versand des HMI-Displays ohne Panel-Packung).
  • Fortschrittliche Hybridstandorte > 32 DERs: Von Caterpillar entwickelte Codebasis, die genutzt wird, um die Energieanforderungen des Kunden in komplexen Installationen mit bis zu 250 DERs zu erfüllen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler vor Ort.

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie Cat® Energy Control System (ECS) 400 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat® Energy Control System (ECS) 400

Cat® Energy Control System (ECS) 400

Cat® Energy Control System (ECS) 400

Cat® Energy Control System (ECS) 400 offen

Cat® Energy Control System (ECS) 400 offen

Cat® Energy Control System (ECS) 400
Cat® Energy Control System (ECS) 400
Cat® Energy Control System (ECS) 400
Cat® Energy Control System (ECS) 400 offen
Cat® Energy Control System (ECS) 400 offen

Aktuelle Angebote für  Cat® Energy Control System (ECS) 400

Weitere Angebote anzeigen