Gas-Stromaggregate DG60-2 (3-phasig) Erdgas-Stromgenerator 60 kW

DG60-2 (3-phasig)

Funktionen auf einen Blick

Motor
Generator
Schalttafel EMCP
Kriterien bei der Gestaltung
UL 2200/CSA - Optional
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für DG60-2 (3-phasig)

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

DG60-2 (3-phasig) Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter – ein Element

Kühlung

  • Kühler und Motorlüfter komplett mit Schutzblech
  • Standard-Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122 °F)

Abgas

  • Abgasauslass mit 3"-Rohr

Kraftstoff

  • Erdgas oder Propangas
  • NPT-Anschluss
  • Doppelte Sperrventile

Generator

  • Integrierter Spannungsregler
  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt

Regler

  • Elektronischer Drehzahlregler (nicht einstellbar)

Bedienkonsole

  • Stromaggregat-Steuereinheit Serie EMCP 4.2

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Anlassen/Laden

  • 12-V-Starter
  • Akkus mit Gestell und Kabel

DG60-2 (3-phasig) Sonderausrüstung

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Erregung: [ ] Permanentmagneterregung (PM)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Anlassen/Laden

  • Batterieheizung
  • Batterieladegerät – UL-gelistet, 10 A
  • Kühlwasservorwärmer
  • Schmierölwannenheizung

Allgemeines

  • Geeignet für den Einsatz als Wartungsausrüstung (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • UL 2200-gelistet
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • CSA-Zertifizierung
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)

Vergleichen Sie DG60-2 (3-phasig) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  DG60-2 (3-phasig)

Weitere Angebote anzeigen