Gas-Stromaggregate DG150-2 (3-phasig) Gas-Stromaggregat 140–150 kW

DG150-2 (3-phasig)

Funktionen auf einen Blick

Motor
Generator
Schalttafel EMCP
Kriterien bei der Gestaltung
UL 2200/CSA - Optional
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für DG150-2 (3-phasig)

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

DG150-2 (3-phasig) Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter – ein Element

Kühlung

  • Standard-Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122 °F)
  • Kühler und Motorlüfter komplett mit Schutzblech

Abgas

  • Abgasauslass mit 2,5"-Rohr

Kraftstoff

  • Doppelte Sperrventile
  • Erdgas oder Propangas
  • NPT-Anschluss

Generator

  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Integrierter Spannungsregler

Regler

  • Elektronischer Drehzahlregler (nicht einstellbar)

Bedienkonsole

  • Stromaggregat-Steuereinheit Serie EMCP 4.2

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Anlassen/Laden

  • 12-V-Starter
  • Akkus mit Gestell und Kabel

DG150-2 (3-phasig) Sonderausrüstung

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Erregung: [ ] Permanentmagneterregung (PM)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Anlassen/Laden

  • Batterieladegerät – UL-gelistet, 10 A
  • Schmierölwannenheizung
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieheizung

Allgemeines

  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • UL 2200-konform
  • Geeignet für den Einsatz als Wartungsausrüstung (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • CSA-Zertifizierung
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube

Vergleichen Sie DG150-2 (3-phasig) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  DG150-2 (3-phasig)

Weitere Angebote anzeigen