Gas-Stromaggregate DG80-2 (einphasig) Erdgas-Stromgenerator 80 kW

DG80-2 (einphasig)

Funktionen auf einen Blick

Motor
Generator
Schalttafel EMCP
Kriterien bei der Gestaltung
UL 2200/CSA - Optional
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für DG80-2 (einphasig)

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

DG80-2 (einphasig) Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter – ein Element

Kühlung

  • Kühler und Motorlüfter komplett mit Schutzblech
  • Standard-Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122 °F)

Abgas

  • Abgasauslass mit 2"-Rohr

Kraftstoff

  • NPT-Anschluss
  • Erdgas
  • Doppelte Sperrventile

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Schutzart IP23
  • Integrierter Spannungsregler

Regler

  • Elektronischer Drehzahlregler (nicht einstellbar)

Bedienkonsole

  • Stromaggregat-Steuereinheit Serie EMCP 4.2

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Anlassen/Laden

  • 12-V-Starter
  • Akkus mit Gestell und Kabel

DG80-2 (einphasig) Sonderausrüstung

Generator

  • Erregung: [ ] Permanentmagneterregung (PM)
  • Antikondensationsheizung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Anlassen/Laden

  • Batterieheizung
  • Batterieladegerät – UL-gelistet, 10 A
  • Kühlwasservorwärmer
  • Schmierölwannenheizung

Allgemeines

  • UL 2200-konform
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Geeignet für den Einsatz als Wartungsausrüstung (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • CSA-Zertifizierung

Vergleichen Sie DG80-2 (einphasig) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  DG80-2 (einphasig)

Weitere Angebote anzeigen