G3512K 1530 kW

G3512K Gas-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
1530 ekW bei 1,0 pF
1530 ekW bei 1,0 pF
Kraftstoffart
Erd- und Propangas
Erd- und Propangas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
45.3%
45.3%

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat-Gasmotor G3520K

Cat-Gasmotor G3520K

        
  • Die robuste Konstruktion im Blockdesign mit hoher Drehzahl sorgt für längere Lebensdauer und geringere Vorhalte- und Betriebskosten
  •     
  • Ausgelegt für maximale Leistung bei Niederdruck-Pipeline-Erdgas
  •     
  • Einfaches offenes Kammer-Verbrennungsverfahren für Zuverlässigkeit und Kraftstoff-Flexibilität
  •     
  • Spitzentechnik für Zündung und Kraftstoff-Luft-Gemischregler für niedrigere Emissionswerte und höheren Motorwirkungsgrad
  •     
  • Ein Elektroniksteuergerät verwaltet sämtliche Motorfunktionen: die Zündung, Drehzahlregelung, den Kraftstoff-Luft-Gemischregler und Motorschutz
SR5-Generator

SR5-Generator

        
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Caterpillar-Gasmotoren ausgelegt
  •     
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  •     
  • Hohe Effizienz
Cat Energy Control System (Cat ECS)

Cat Energy Control System (Cat ECS)

        
  • Kosteneffektives und leistungsfähiges System
  •     
  • Moderner Farb-Touchscreen
  •     
  • Erfüllt die Anforderungen von UL6200 für die Steuerung und UL2300, 3. Ausgabe, für Stromaggregateinheiten
  •     
  • Lokale Meldungen zur Erfüllung von NFPA 110
Emissionen

Emissionen

        
  • Erfüllt die meisten weltweiten Emissionsvorschriften bis zu 0,5g/bhph oder 250 mg/Nm3 NOx-Gehalt ohne Abgasnachbehandlung
Bewährtes System

Bewährtes System

        
  • Bewährt in einem großen Anwendungsbereich weltweit
  •     
  • Vollständig prototypengeprüft
  •     
  • Zertifizierte Drehschwingungsanalyse verfügbar
Komplette Palette von Zubehör

Komplette Palette von Zubehör

        
  • Breite Palette von gebrauchsfertigem Zubehör zur Systemerweiterung
  •     
  • Im Werk entworfen und getestet
  •     
  • Flexible Verpackungsoptionen für eine einfache und kostengünstige Installation

Produktspezifikationen für G3512K

Dauerleistung 1530 ekW bei 1,0 pF 1530 ekW bei 1,0 pF
Kraftstoffart Erd- und Propangas Erd- und Propangas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 45.3% 45.3%
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
U/min 1500 1500
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Motormodell G3512K G3512K
Hubraum 3576 in³ 58.6 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Verdichtungsverhältnis 10.5 10.5
Drehzahlreglertyp Adem 6 Adem 6
Länge 215 " 5466 mm
Breite 71.97 " 1828 mm
Höhe 89.49 " 2273 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 37,082 lb 16,820 kg

G3512K Standardausrüstung

Kühlung

  • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler.
  • SCAC-Steuerventil
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten.
  • Kundenspezifische Flanschverbindung ANSI/DN für Motorkühlwassereinlass und -auslass.

Steuertafel

  • ECS 100 mit Farb-HMI
  • Telematik über Ethernet

Lufteinlass

  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger.

Drehzahlregelsystem

  • ADEM 6

Abgas

  • Im Mittelteil gekühlter Turbolader mit angeflanschtem Cat-Auslass.
  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt.
  • Die einzelnen Auslässe und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GECM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • EN 7462/CSAB 149:3, NFPA 37
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert
  • Das Kraftstoffsystem ist für trockenes Pipeline-Erdgas mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 und einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.

Generator

  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Sammelschienenverbindungen
  • IVR – integrierter Spannungsregler
  • Lackierung– Caterpillar Yellow, Träger schwarzglänzend
  • Parts Book
  • Induktive Spannungsstatik
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Wartungszugang von rechts/links
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • SR5 / N9500

Schmierung

  • Elektrische Vorschmierpumpe

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter

Zündsystem

  • Drucksensor im Zylinder integriert (ICPS, In Cylinder Pressure Sensor)
  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM 6)

G3512K Sonderausrüstung

Steuertafel

  • Lastteilungsmodul
  • ECS 200 mit Farb-HMI
  • Telematik über Mobilfunk
  • Erweiterbare Ethernet-Module
  • HMI-Fernanzeigen
  • CAN 2-Anschlusspunkt
  • E/A erweiterbar

Lufteinlass

  • Luftfilter abgesetzt vom Motor – Montagehalterungen und Verrohrung

Schutzschalter

  • Langzeit-, Kurzzeit-, Sofortmelder LSI/LSIG/LSIG-P, Masseschluss-Schutz, Masseschluss-Melder
  • Nicht parallele/parallele Schutzschalter
  • Heckmontiert
  • 3-polige Schutzschalter, IEC/ULCSA-konform, 5000 A

Kühlung

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventilen
  • Verbindungen für Einlass/Auslass rechts und links

Schmierung

  • Auslieferung mit Öl befüllt oder trocken (Ultra40)
  • SYN HP (nur bei trockener Auslieferung)
  • Ölstandregler

Anlassen/Laden

  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Kühlwasservorwärmer (220/400/240/480 V)
  • Batterieladegenerator 60 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)

Abgas

  • Schalldämpfer und funkenfangender Schalldämpfer mit Gegenflanschen
  • Flansch, Knie und flexibler Anschluss
  • Auspuffexpander

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter
  • Gasdruckregler
  • Gasverteiler
  • Gasabsperrventil 24 V, bei erregter Spule eingeschaltet (ETR, Energized-To-Run)

Generator

  • Kabelzugangskasten
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Generator-Stillstandheizung (mit optionalem Heizungsregler)
  • Manuelle Spannungsregelung
  • NEMA/IEC-Sammelschienen
  • Lagertemperaturfühler
  • Luftfilter des Generators
  • Generatoren und Anbaugeräte mit mittlerer und hoher Spannung
  • Stromwandler, Summenstromwandler, Spannungswandler
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten

Allgemeines

  • Werkzeugsatz
  • US AID-Emblem
  • Sonderlackierung
  • Digitaldiagnosegerät

Paket

  • Seismische Isolatoren
  • Federisolatoren

Einhaltung des Grid Code

  • 50 Hz: Deutschland (HV/MV), Großbritannien, Italien (HV/MV), Belgien, Polen, Niederlande, Rumänien, Spanien, Frankreich, Tschechische Republik, Griechenland, Irland und Europäische Norm

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie G3512K mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregat G3512K

Gas-Stromaggregat G3512K

Gas-Stromaggregat G3512K

Gas-Stromaggregat G3512K

Gas-Stromaggregat G3512K
Gas-Stromaggregat G3512K
Gas-Stromaggregat G3512K
Gas-Stromaggregat G3512K