Gas-Stromaggregat 3 MW G3520
Gas-Stromaggregat 3 MW G3520
Gas-Stromaggregat 3 MW G3520
Gas-Stromaggregat 3 MW G3520
Gas-Stromaggregat 3 MW G3520
Gas-Stromaggregat 3 MW G3520
Fotos (8)

G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Gas-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gas-Notstromnennleistung
3120 ekW bei 1,0 pF
3120 ekW bei 1,0 pF
Kraftstoffart
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom
US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat-Gasmotor G3520

CAT-Gasmotor G3520

Cat-Gasmotor G3520

  • Die robuste Konstruktion im Blockdesign mit hoher Drehzahl sorgt für längere Lebensdauer und geringere Vorhalte- und Betriebskosten
  • Ausgelegt für maximale Leistung bei Niederdruck-Pipeline-Erdgas und Wasserstoffmischungen
  • Einfaches offenes Kammer-Verbrennungsverfahren für Zuverlässigkeit und Kraftstoff-Flexibilität
  • Spitzentechnik für Zündung und Kraftstoff-Luft-Gemischregler für niedrigere Emissionswerte und höheren Motorwirkungsgrad
  • Ein Elektroniksteuergerät verwaltet sämtliche Motorfunktionen: die Zündung, Drehzahlregelung, den Kraftstoff-Luft-Gemischregler und Motorschutz
Komplette Palette von Zubehör

Komplette Palette von Zubehör

Komplette Palette von Zubehör

  • Breite Palette von anschraubbaren Arbeitsgeräten zur Systemerweiterung
  • Im Werk entworfen und getestet
  • Flexible Verpackungsoptionen für eine einfache und kostengünstige Installation
Weltweite Produktunterstützung

Weltweite Produktunterstützung

Weltweite Produktunterstützung

        
  • Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung.
  •     
  • Ihr lokaler Cat-Händler bietet eine umfassende Unterstützung in der Aftersales-Phase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet
SR5- & N9500-Generator

SR5-Generator

SR5- & N9500-Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Caterpillar-Gasmotoren ausgelegt
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  • Hohe Effizienz
Schalttafel Cat ECS 100

Schalttafel Cat ECS 100

Schalttafel Cat ECS 100

        
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  •     
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  •     
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
  •     
  • Schalttafel Cat ECS 200 verfügbar
  •     
  • Kompatibel mit Cat ECS 300 & 400
Bewährtes System

Bewährtes System

Bewährtes System

  • Bewährt in einem großen Anwendungsbereich weltweit
  • Vollständig prototypengeprüft
  • Zertifizierte Drehschwingungsanalyse verfügbar

Produktspezifikationen für G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN

Gas-Notstromnennleistung 3120 ekW bei 1,0 pF 3120 ekW bei 1,0 pF
Kraftstoffart Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %) Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom
U/min 1800/min 1800/min
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 39.6% 39.6%
Verdichtungsverhältnis 10.2 10.2
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Motormodell G3520 G3520
Hubraum 5956 in³ 97.6 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Verdichtungsverhältnis 10.2:1 10.2:1
Länge 260 " 6597 mm
Breite 86 " 2188 mm
Höhe 99 " 2509 mm
Gewicht 48444 lb 21974 kg

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN mit häufig verglichenen Modellen.

Aktuelle Angebote für  G3520 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN

Weitere Angebote anzeigen