Gas-Stromaggregate G3516B Erdgasgenerator 910–1300 kW

Funktionen auf einen Blick

CAT-Gasmotor G3516B
SR5-Generator
Schalttafel EMCP 4.3
Elektronisches CAT-Steuersystem
Emissionen
Bewährtes System
Komplette Palette von Zubehör
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für G3516B

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

G3516B Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Einstufiger Luftfilter mit Wartungsanzeige
  • Modularer Luftfilter, einstufig mit Wartungsanzeige

Bedienkonsole

  • EMCP 4,3

Kühlung

  • CAT-Flanschverbindungen
  • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten

Schutzschalter

  • Links, rechts oder hinten montiert
  • 3-polige Schutzschalter, UL-konform, 1600–2000 A

Abgas

  • Meldet Temperaturen der Auslassöffnungen und Abgasrohrtemperatur über CCM an den vom Kunden bereitgestellten Bildschirm
  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
  • CAT-Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Das Kraftstoffsystem ist für 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 trockenes Pipeline-Erdgas mit einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.
  • 24 VDC-Gasabsperrventil, bei erregter Spule eingeschaltet
  • Drosselklappe, hydraulisch betätigt und GECM-gesteuert
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Gasabsperrventil
  • Elektrischer Kraftstoff-Luft-Gemischregler

Zündsystem

  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)�
  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch GECM)

Generator

  • Stator-RTDs
  • Formstator
  • Permanentmagneterregung
  • IEC, Platin-Stator, RTDs
  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) mit induktiver Spannungsstatik, 3-Phasen-Erfassung und kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Wicklungstemperaturfühler

Drehzahlregelsystem

  • HS-Lastabgabemodul

G3516B Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Lufteinlassadapter – rechteckig oder rund

Schutzschalter

  • 3-polig, UL-489-konform
  • 3-polig, nach IEC 947-2
  • Schutzschalter 1200 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200 A mit Spannungsauslöser und Hilfskontakten

Bedienkonsole

  • Lokales Alarmmodul
  • Kommunikationsmodul PL1000E/PL1000T
  • Synchronisierung des Moduls
  • Relais Motorstörung
  • Fernsignalgeber
  • Kunden-Schnittstellenmodul

Kühlung

  • Flexibler Anschluss für Wassereinlass und -auslass am Kühlmittelmantel

Abgas

  • Winkelstück 203/305 mm
  • Flexibler Anschluss (203 mm)
  • Flansch
  • Schalldämpfer mit 15-dBA-Dämpfung, 356 mm (14")
  • Auspuffexpander

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter/Gasfilter
  • Gasverteiler 206–412 kPa (30–60 psi)

Generator

  • Luftfilter des Generators
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Delta-Konvertierung 2400 V
  • Generatoren und Anbaugeräte mit mittlerer und hoher Spannung
  • Manuelle Spannungsregelung
  • Lagertemperaturfühler
  • Generator 3-phasig, 380/480/600/4160 V bei 1800/min (60 Hz)
  • Europäische Sammelschiene
  • Kabelzugangskasten

Allgemeines

  • Digitaldiagnosegerät
  • US AID-Emblem
  • Werkzeugsatz
  • Sonderlackierung

Anlassen/Laden

  • Batterieladegenerator
  • Batterieladegerät 10/20 A
  • Kühlwasservorwärmer mit Kühlwassermantel
  • Elektrischer Starter links
  • Batteriesatz 24 V

Vergleichen Sie G3516B mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  G3516B

Weitere Angebote anzeigen