Gas-Stromaggregate G3512E Erdgasgenerator 700–1200 kW

Funktionen auf einen Blick

CAT-Gasmotor G3512E
SR4B-Generator
Schalttafel EMCP 4.3
Elektronisches CAT-Steuersystem
Emissionen
Bewährtes System
Komplette Palette von Zubehör
Weltweite Produktunterstützung

Produktspezifikationen für G3512E

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

G3512E Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Bedienkonsole

  • EMCP 4,3

Kühlung

  • Motorgetriebene Kühlmittelmantel- und SCAC-Pumpen
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten

Abgas

  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
  • Der einzelne Auslass und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GCEM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.
  • Cat-Flanschauslass am Turbolader

Kraftstoffsystem

  • Motormontiertes elektronisches Steuerventil
  • 24 VDC-Gasabsperrventil (ETR), bei erregter Spule eingeschaltet
  • Gasdruckregler
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert
  • Das Kraftstoffsystem ist für 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 trockenes Pipeline-Erdgas mit einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow mit Trägern schwarzglänzend
  • Parts Book
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Wartungszugang von rechts

Generator

  • SR4B
  • Permanentmagneterregung
  • Der digitale Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung und einen Min/Max-Erreger.
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Isolierung NEMA-Klasse H

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4

Zündsystem

  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch GECM)
  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)

Anlassen/Laden

  • Elektrischer Starter

G3512E Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Befestigungshalterungen und Rohrleitungen
  • Luftfilter mit Vorreiniger

Schutzschalter

  • Rahmenaufhängung
  • Rechts, links, hinten montiert
  • 3-polig (nach IEC 947-2)
  • 100 % Nennleistung, 3-polig (UL/CSA/IEC), 5-stellige Bewertung
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. Stelle
  • 3-polige P-Frame-Schutzschalter nach UL-100 %, 1200 A
  • 3-polige R-Frame-Schutzschalter nach UL-100 %, 1600 A, 2000 A
  • 3-polige Masterpact-Schutzschalter nach UL-100 %, 2000 A

Kühlung

  • Fernmontierter Kühler für JW- und SCAC- Stromkreise, Füllstandschalter enthalten aber nicht angeschlossen
  • Ablassleitung des Kühlmittelstands mit Ventilen, Lüfter mit Schutz
  • Verbindungen für Einlass/Auslass

Bedienkonsole

  • Lokales Alarmmodul
  • Dezentraler Melder
  • Lokale PC-Überwachung
  • Remote-PC-Überwachung
  • Relais Motorstörung

Abgas

  • Flansch 305 mm (12")
  • Flanschverlängerung 250–329 mm
  • Flexible Anschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Außenliegende Gasleitung, ausgelegt für 31,5 MJ/Nm3 (800 btu/cu ft) trockenes Pipeline-Erdgas mit einem Eingangsdruck von 19,2 bis 48,3 kPa (2,78 bis 7 psi).

Allgemeines

  • US AID-Emblem
  • Sonderlackierung
  • Werkzeugsatz
  • Digitaldiagnosegerät

Generator

  • Kabelzugangskasten
  • Lagertemperaturfühler
  • Luftfilter des Generators
  • EU-Sammelschienen

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegenerator 45 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)
  • Batterieladegerät 20 A, 24 VDC

Vergleichen Sie G3512E mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

DURCHSUCHEN SIE DIE VERFÜGBAREN LAGERBESTÄNDE IN IHRER REGION UND RESERVIEREN SIE RUND UM DIE UHR

Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  G3512E

Weitere Angebote anzeigen