Technische Daten des Stromaggregats
Maximale Dauerleistung | 2022 ekW 2022 ekW |
Kraftstoffart | Erdgas Erdgas |
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad | 41,50 % 41,50 % |
Maximale Standby-Nennleistung | 2022 2022 |
Frequenz | 50 50 |
Drehzahl | 1500 1500 |
Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.
Maximale Dauerleistung | 2022 ekW 2022 ekW |
Kraftstoffart | Erdgas Erdgas |
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad | 41,50 % 41,50 % |
Maximale Standby-Nennleistung | 2022 2022 |
Frequenz | 50 50 |
Drehzahl | 1500 1500 |
Motormodell | G3520E G3520E |
Hubraum | 5248 in³ 86 l |
Ansaugsystem | TA TA |
Bohrung | 6.7 " 170 mm |
Hub | 7.5 " 190 mm |
Kraftstoffsystem | Erdgas Erdgas |
Verdichtungsverhältnis | 11,9 11,9 |
Länge | 271 " 6893 mm |
Breite | 79 " 2001 mm |
Höhe | 107 " 2727 mm |
Trockengewicht – Stromaggregat | 39.306 lb 17.826 kg |
Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.