Technische Daten des Stromaggregats
Maximale Dauerleistung | 1125 ekW 1125 ekW |
Kraftstoffart | Erdgas Erdgas |
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad | 40,9 % 40,9 % |
Frequenz | 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz |
Drehzahl | 1500 oder 1800/min 1500 oder 1800/min |
Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.
Größeres Zeitintervall zwischen Schmierölwechseln durch geringeren Schmierölverbrauch
Längere Wartungsintervalle führen zu geringeren Wartungskosten
Resultiert in geringeren Wartungskosten und längeren Serviceintervallen
Maximale Dauerleistung | 1125 ekW 1125 ekW |
Kraftstoffart | Erdgas Erdgas |
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad | 40,9 % 40,9 % |
Frequenz | 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz |
Drehzahl | 1500 oder 1800/min 1500 oder 1800/min |
Motormodell | CG170K-12 CG170K-12 |
Hubraum | 3240 in³ 53.1 l |
Ansaugsystem | TA TA |
Bohrung | 6.7 " 170 mm |
Hub | 7.7 " 195 mm |
Länge | 235 " 5970 mm |
Breite | 71 " 1810 mm |
Höhe | 87 " 2210 mm |
Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung von Energiesystemen für Ihre Anforderungen und alle denkbaren Anwendungen verschrieben.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.